DATAPUR-C®

stíněný Cu, vnější PUR plášť, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC/PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až 80°Cpři pevném uložení -40°C až 80°C
  • Špičkové provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)0,14 mm2 350 Vod 0,25 mm2 500 V
  • Zkušební napětí0,14 mm2 800 Vod 0,25 mm2 1200 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Kapacita žíla/žíla: do 0,34 mm2 cca 120 nF/kmod 0,5 mm2 cca 160 nF/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelupři pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce jádra u:0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVCtyp směsi TI2 podleDIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovanýchCu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PURtyp směsi TMPU podleDIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • chemická odolnost: dobrá proti kyselinám,louhům, hydraulickým olejům
  • vysoká flexibilita při nízké teplotě
  • vysoká odolnost proti oděru
  • odolný proti:olejům a tukůmbezalkoholovým benzinům a kerosinupovětrnostním vlivůmUV zářeníkyslíku a ozónumikrobům a hniloběmořské a užitkové vodě vibracím
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross-section is in mm².
Použití
Pro svou specifickou konstrukci se kabel znamenitě hodí pro použití u zařízení pro elektronické zpracování dat, jako jsou počítače, kancelářské stroje, signální a řídící zařízení. DATAPUR-C® prokazuje svou výkonnost nejen v oblasti akustiky ve sdělovacích zařízeních, vyzváněcích a duplexních telefonních zařízeních, ale i v technice vážení, měření a regulace. Tento velice robustní kabel se vyznačuje odolností vysokému mechanickému namáhání ve vlhkých až mokrých prostorech. Vnější vysokofrekvenční impulzy jsou odstíněny (pocínovaná Cu). Je vysoce houževnatý a odolný oděru, rázům a ohýbání přes hrany.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52490

2 x 0,14

4,0

12,3

21,0

26

52491

3 x 0,14

4,1

14,0

25,0

26

52492

4 x 0,14

4,4

15,7

29,0

26

52493

5 x 0,14

4,8

19,5

35,0

26

52494

7 x 0,14

5,1

23,4

41,0

26

52495

10 x 0,14

6,2

28,5

54,0

26

52496

12 x 0,14

6,5

34,3

64,0

26

52497

14 x 0,14

6,8

39,9

74,0

26

52498

18 x 0,14

7,7

51,5

93,0

26

52499

21 x 0,14

8,0

60,1

108,0

26

52500

25 x 0,14

8,8

71,9

128,0

26

52501

2 x 0,25

4,5

14,7

26,0

24

52502

3 x 0,25

4,7

17,1

33,0

24

52503

4 x 0,25

5,0

20,6

38,0

24

52504

5 x 0,25

5,4

24,8

44,0

24

52505

7 x 0,25

5,8

31,1

53,0

24

52506

10 x 0,25

7,2

42,0

79,0

24

52507

12 x 0,25

7,7

51,0

92,0

24

52508

14 x 0,25

8,1

60,1

105,0

24

52509

18 x 0,25

9,0

77,9

128,0

24

52510

21 x 0,25

9,6

91,4

148,0

24

52511

25 x 0,25

10,7

110,8

175,0

24

52512

2 x 0,34

5,0

17,0

33,0

22

52513

3 x 0,34

5,2

20,7

42,0

22

52514

4 x 0,34

5,6

24,7

48,0

22

52515

5 x 0,34

6,2

30,1

57,0

22

52516

7 x 0,34

6,7

38,2

77,0

22

52517

10 x 0,34

8,4

63,1

111,0

22

52518

12 x 0,34

8,9

74,2

128,0

22

52519

14 x 0,34

9,3

85,3

144,0

22

52520

18 x 0,34

10,2

107,4

175,0

22

52521

21 x 0,34

10,9

124,1

200,0

22

52522

25 x 0,34

11,9

147,0

233,0

22

52523

2 x 0,5

5,4

23,2

38,0

20

52524

3 x 0,5

5,6

30,1

51,0

20

52525

4 x 0,5

6,2

35,4

58,0

20

52526

5 x 0,5

6,7

52,6

77,0

20

52527

7 x 0,5

7,2

65,3

93,0

20

52528

10 x 0,5

9,3

88,8

134,0

20

52529

12 x 0,5

9,7

101,9

155,0

20

52530

14 x 0,5

10,2

115,1

175,0

20

52531

18 x 0,5

11,4

141,2

214,0

20