DATAFLAMM®-C-PAAR

bezhalogenový, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální bezhalogenový datový kabel
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení +5°C až +70°Cpři pevném uložení -40°C až +70°C
  • Provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)0,14 mm2 = 350 V>= 0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí0,14 mm2 = 800 V>= 0,25 mm2 = 1200 V
  • Izolační odpormin. 2 GOhm x km
  • Provozní kapacitažíla/žíla < 70 nF/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x Ø kabelupři pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněnépodle DIN VDE 0812
  • konstrukce jádra u:0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil z PE typ směsi LD/MD podle
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů s optimálnímidélkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovanýchCu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť typ směsi HM2 podleDIN VDE 0207 část 24
  • barva pláště: šedá (RAL 7005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • žíly izolované PE zaručují oprotiobvyklým žilám s PVC izolacíznačně výhodnější hodnoty kapacity

Zkoušky

  • nepřítomnost halogenů podleDIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-1)
  • korozivita od plynů hoření podle DIN VDE 0482-754-2,
    DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-2)
  • bezhalogenový, samozhášivý aoheň nešířící materiál pláštěpodle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2(odpovídá DIN VDE 0472 část 804,typ zkoušky B)
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Používají se pro sdělovací zařízení a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech, v nichž je třeba zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Používá se také jako připojovací a propojovací kabel pro účely signálů, měření a ovládání u signálních a telefonních zařízení, hodin a zařízení elektronického vážení a u kancelářských strojů. Pokládat kabely je možné pod omítku a na omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také do zdiva a betonu. Bezhalogenový termoplastický plášť nevyvíjí žádné korozivní ani toxické plyny. Díky odstínění je kabel odolný proti rušení způsobenému vysílači impulzů resp. vysokofrekvenčními signály.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52435

2 x 2 x 0,14

5,1

22,5

37,0

26

52436

3 x 2 x 0,14

6,1

25,6

47,0

26

52437

4 x 2 x 0,14

6,3

39,1

66,0

26

52438

5 x 2 x 0,14

7,4

45,3

76,0

26

52439

6 x 2 x 0,14

8,0

51,4

87,0

26

52440

7 x 2 x 0,14

8,2

54,2

94,0

26

52441

10 x 2 x 0,14

8,6

68,7

119,0

26

52442

12 x 2 x 0,14

9,6

78,3

135,0

26

52443

15 x 2 x 0,14

10,0

79,9

157,0

26

52444

18 x 2 x 0,14

10,4

99,2

190,0

26

52445

2 x 2 x 0,25

5,8

27,1

44,0

24

52446

3 x 2 x 0,25

7,0

42,4

66,0

24

52447

4 x 2 x 0,25

7,6

54,5

81,0

24

52448

5 x 2 x 0,25

8,3

59,8

98,0

24

52449

6 x 2 x 0,25

9,2

64,6

116,0

24

52450

7 x 2 x 0,25

9,4

71,3

120,0

24

52451

10 x 2 x 0,25

10,7

93,3

153,0

24

52452

12 x 2 x 0,25

11,2

108,0

175,0

24

52453

15 x 2 x 0,25

11,7

123,4

213,0

24

52454

18 x 2 x 0,25

12,9

139,7

248,0

24

52455

2 x 2 x 0,34

6,8

43,3

68,0

22

52456

3 x 2 x 0,34

7,7

55,0

92,0

22

52457

4 x 2 x 0,34

8,4

64,0

110,0

22

52458

5 x 2 x 0,34

9,4

74,5

128,0

22

52459

6 x 2 x 0,34

10,1

85,0

147,0

22

52460

7 x 2 x 0,34

10,4

89,8

154,0

22

52461

10 x 2 x 0,34

11,5

119,8

209,0

22

52462

12 x 2 x 0,34

12,6

139,4

245,0

22

52463

15 x 2 x 0,34

14,3

160,0

279,0

22

52464

18 x 2 x 0,34

15,5

207,2

363,0

22

52465

2 x 2 x 0,5

7,6

50,2

76,0

20

52466

3 x 2 x 0,5

9,1

64,5

107,0

20

52467

4 x 2 x 0,5

9,8

77,2

134,0

20

52468

5 x 2 x 0,5

11,0

96,2

150,0

20

52469

6 x 2 x 0,5

11,5

107,4

176,0

20

52470

7 x 2 x 0,5

11,8

117,3

185,0

20

52471

10 x 2 x 0,5

13,4

158,2

275,0

20

52472

12 x 2 x 0,5

14,8

177,8

330,0

20

52473

15 x 2 x 0,5

16,1

236,4

380,0

20

52474

18 x 2 x 0,5

17,4

265,4

450,0

20

52475

2 x 2 x 0,75

9,0

64,6

105,0

18

52476

3 x 2 x 0,75

10,2

81,7

137,0

18

52477

4 x 2 x 0,75

11,2

107,6

166,0

18