DATAFLAMM®-C

bezhalogenový, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální bezhalogenový datový kabel
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení +5°C až +70°Cpři pevném uložení -40°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)0,14 mm2 = 350 V>= 0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí0,14 mm2 = 800 V>= 0,25 mm2 = 1200 V
  • Izolační odpormin. 2 GOhm x km
  • Provozní kapacitažíla/žíla <70 nF/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x Ø kabelupři pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podleDIN VDE 0812, jemně laněné
  • konstrukce jádra u:0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • izolace žil z PE,typ směsi LD/MD podle
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť, typ směsi HM2podle DIN VDE 0207 část 24
  • barva pláště: šedá (RAL 7005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • žíly izolované PE zaručují oprotiobvyklým žilám s PVC izolací značně výhodnější hodnoty kapacity

Zkoušky

  • nepřítomnost halogenů podleDIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-1)
  • korozivita od plynů hořenípodle DIN VDE 0482-754-2,
    DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-2)
  • bezhalogenový, samozhášivý  a oheňnešířící  materiál pláštěpodle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:DATAFLAMM®
Použití
Používá se jako připojovací a propojovací kabel pro signální, měřící, ovládací a telekomunikační účely, pro zařízení hodin, vah a u kancelářských strojů. Pokládá se pod omítku, na omítku v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve zdivu a v betonu. Oblasti použití jsou sdělovací zařízení a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech a i v jiných budovách, v nichž se musí zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Vnější vysokofrekvenční rušení je ostíněno prostřednictvím pocínovaného měděného stínícího opletení.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52365

2 x 0,14

3,7

12,4

21,0

26

52366

3 x 0,14

3,9

14,0

25,0

26

52367

4 x 0,14

4,1

15,8

26,0

26

52368

5 x 0,14

4,4

19,5

32,0

26

52369

7 x 0,14

4,7

23,4

39,0

26

52370

10 x 0,14

5,9

28,4

54,0

26

52371

12 x 0,14

6,0

31,4

69,0

26

52372

14 x 0,14

6,4

37,5

76,0

26

52373

16 x 0,14

6,7

43,4

82,0

26

52374

18 x 0,14

7,0

51,4

90,0

26

52375

21 x 0,14

7,8

61,8

102,0

26

52376

25 x 0,14

8,4

76,0

121,0

26

52377

30 x 0,14

8,6

92,7

146,0

26

52378

34 x 0,14

9,4

121,0

167,0

26

52379

40 x 0,14

10,2

126,1

170,0

26

52380

2 x 0,25

4,2

14,6

23,0

24

52381

3 x 0,25

4,4

17,0

28,0

24

52382

4 x 0,25

4,7

20,6

34,0

24

52384

5 x 0,25

5,1

24,7

42,0

24

52385

7 x 0,25

5,6

31,2

49,0

24

52386

10 x 0,25

7,1

42,1

81,0

24

52387

12 x 0,25

7,3

47,5

88,0

24

52388

14 x 0,25

7,7

52,7

100,0

24

52389

16 x 0,25

8,1

58,1

113,0

24

52390

18 x 0,25

8,9

78,0

126,0

24

52391

21 x 0,25

9,2

94,3

144,0

24

52392

25 x 0,25

10,3

116,5

164,0

24

52393

30 x 0,25

10,8

132,2

191,0

24

52394

34 x 0,25

11,6

144,6

214,0

24

52395

40 x 0,25

12,5

163,3

245,0

24

52396

2 x 0,34

4,8

16,9

31,0

22

52397

3 x 0,34

5,1

20,6

38,0

22

52398

4 x 0,34

5,5

24,5

47,0

22

52399

5 x 0,34

6,0

30,0

58,0

22

52400

7 x 0,34

6,5

38,2

76,0

22

52401

10 x 0,34

8,4

62,2

110,0

22

52402

12 x 0,34

8,7

69,4

123,0

22

52403

14 x 0,34

9,0

82,1

140,0

22

52404

16 x 0,34

9,7

95,0

157,0

22

52405

18 x 0,34

10,4

107,3

172,0

22

52406

21 x 0,34

10,8

122,4

195,0

22

52407

25 x 0,34

12,4

142,2

226,0

22

52408

30 x 0,34

12,9

162,6

261,0

22

52409

34 x 0,34

13,8

178,9

285,0

22

52410

40 x 0,34

15,1

203,3