DATAFLAMM®

bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální bezhalogenový datový kabel
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení +5 °C až +70°Cpři pevném uložení -40°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)0,14 mm2 = 350 V>=0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí0,14 mm2 = 800 V>= 0,25 mm2 = 1200 V
  • Izolační odpormin. 2 GOhm x km
  • Provozní kapacitažíla/žíla <70 nF/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x Ø kabelupři pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněnépodle DIN VDE 0812
  • konstrukce jádra u:průřezu 0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žíly z PEtyp směsi LD/MD podle
    DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • značení žil podle DIN 47100,bez opakování barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • vnější plášťtyp směsi HM2 podleDIN VDE 0207 část 24
  • barva pláště: šedá (RAL 7005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • žíly izolované PE zaručují oprotiobvyklým PVC žilám značněpříznivější hodnoty kapacity

Zkoušky

  • nepřítomnost halogenů podleDIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-1)
  • korozivita od plynů hořenípodle DIN VDE 0482-754-2,
    DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
    (dříve DIN VDE 0482-267-2-2)
  • materiál pláště bezhalogenový,samozhášivý a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2(odpovídá DIN VDE 0472 část 804,typ zkoušky B)
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:  DATAFLAMM®-C
Použití
Bezhalogenové datové kabely DATAFLAMM® se používají jako připojovací a propojovací kabely pro signální, měřící, ovládací a komunikační účely, pro vysílací a přijímací zařízení, hodiny, zařízení elektronického vážení a kancelářské stroje. Pokládají se pod nebo na omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech. Oblasti použití jsou dálkové sdělovací přístroje a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech a jiných budovách, ve kterých se musí zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Bezhalogenový termoplastický plášť nevyvíjí ani korozivní, ani toxické plyny.CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

52300

2 x 0,14

3,3

2,6

14,0

26

52301

3 x 0,14

3,5

4,0

17,0

26

52302

4 x 0,14

3,7

5,3

19,0

26

52303

5 x 0,14

4,0

6,6

23,0

26

52304

6 x 0,14

4,3

7,9

25,0

26

52305

7 x 0,14

4,3

9,2

27,0

26

52306

8 x 0,14

4,6

10,3

30,0

26

52307

10 x 0,14

5,4

13,2

38,0

26

52308

12 x 0,14

5,7

16,0

45,0

26

52309

15 x 0,14

6,2

20,1

57,0

26

52310

18 x 0,14

6,7

23,7

65,0

26

52311

21 x 0,14

7,3

27,9

76,0

26

52312

25 x 0,14

7,9

33,4

88,0

26

52313

30 x 0,14

8,1

39,3

98,0

26

52314

34 x 0,14

8,9

45,5

111,0

26

52315

40 x 0,14

9,5

53,6

139,0

26

52316

50 x 0,14

10,5

64,9

764,0

26

52317

2 x 0,25

3,7

4,7

18,0

24

52318

3 x 0,25

3,9

7,1

21,0

24

52319

4 x 0,25

4,2

9,5

26,0

24

52320

5 x 0,25

4,6

12,0

31,0

24

52321

7 x 0,25

5,1

16,6

40,0

24

52322

10 x 0,25

6,4

24,0

56,0

24

52323

12 x 0,25

6,5

28,6

64,0

24

52324

15 x 0,25

7,3

36,0

80,0

24

52430

18 x 0,25

7,8

43,2

90,0

24

52431

21 x 0,25

8,3

50,4

105,0

24

52325

25 x 0,25

9,3

59,8

121,0

24

52326

34 x 0,25

10,8

81,3

168,0

24

52327

40 x 0,25

11,7

96,0

196,0

24

52328

2 x 0,34

4,3

6,4

25,0

22

52329

3 x 0,34

4,5

9,7

30,0

22

52330

4 x 0,34

4,9

13,0

35,0

22

52331

5 x 0,34

5,4

16,4

43,0

22

52332

7 x 0,34

5,9

22,7

58,0

22

52333

10 x 0,34

7,8

32,4

80,0

22

52334

12 x 0,34

8,0

39,1

91,0

22

52335

15 x 0,34

9,0

49,1

115,0

22

52336

18 x 0,34

9,6

59,1

135,0

22

52337

21 x 0,34

10,1

68,3

154,0

22

52338

25 x 0,34

11,9

81,4

180,0

22

52339

34 x 0,34

13,3

111,1

233,0

22

52340

40 x 0,34

14,4

130,5

272,0

22

52341

2 x 0,5

4,6

9,5

30,0

20

52342

3 x 0,5

4,9

14,2

36,0

20

52343

4 x 0,5

5,3

19,2