Bestückte Kabeltrommeln

Rubber Cable Reel with HELUKAT® Datacables

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Celopryžový kabelový buben s měděným datovým kabelem HELUKAT®
Detaily
Komponenty systému HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® až do 155 MHz kategorie 5E resp. 600MHz kategorie 6 (Link), ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3 a EIA/TIA 568 B. Odpovídá normované trase instalace strukturované kabeláže dle kat. 5E resp. kat.6.
Charakteristické znaky
Robustní celopryžový kabelový buben vybavený zdířkami RJ45 a ochrannými krytkami proti prachu resp. zaslepovacími zátkami. Vhodný pro mobilní použití na místě, např. při zasedáních, pro televizní přenosy, veletrhy a mnoho dalšího. Všude tam, kde se vyžaduje rozpojitelné kabelové propojení. Použitelný pro kabeláž bez pohybu
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě také nabídnout jiné délky kabelů Crossover nebo jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

Mantel-
farbe

Fre-
quenz

MHz

Kabel-
länge

m

Flamm-
widrigkeit

Öl-
beständig-
keit

802073

FTP 4x2xAWG24/1 PVC

gelb ähnlich RAL 1021

155

50,0

-

-

802074

FTP 4x2xAWG24/1 PVC

gelb ähnlich RAL 1021

155

90,0

-

-

802075

S-STP 4x2xAWG 23/1 FRNC

blaulila ähnlich RAL 4005

600

50,0

nach IEC 60332-3

-

802076

S-STP 4x2xAWG 23/1 FRNC

blaulila ähnlich RAL 4005

600

90,0

nach IEC 60332-3

-

802207

S-STP 4x2xAWG 23/1 PUR

grün ähnlich RAL 6018

600

50,0

nach IEC 60332-1-2

EN60811-2-1

802208

S-STP 4x2xAWG 23/1 PUR

grün ähnlich RAL 6018

600

90,0

nach IEC 60332-1-2

EN60811-2-1