LWL-Kabel mobil, trommelbar

Rubber reel with HELUCOM Fibre Optic Cable mobil

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Celopryžový kabelový buben s HELUCOM® optickým kabelem - mobilním kabelem
Detaily
Komponenty systému HELUCOM CONNECTING SYSTEMS® skleněná vlákna podle nejnovějšího standardu. Odpovídá IEC 60794-1-2 F5 a E6. Kromě toho jsou splněny optické hodnoty podle OM1, OM2 a ITU-T G.652.
Charakteristické znaky
Robustní cepryžový kabelový buben vybavený 4 zdířkami pro optické kabely a ochrannými krytkami proti prachu resp. konektory optických kabelů. Vhodný pro mobilní použití na místě, např. při zasedáních, pro televizní přenosy, veletrhy a mnoho dalšího. Všude tam, kde se vyžaduje rozpojitelné kabelové propojení. Použitelný pro pevnou i pohyblivou kabeláž.
Opce
Na vyžádání můžeme samozřejmě také nabídnout jiné délky, jiná vlákna nebo jiné typy konektorů.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Fasertyp

Faser-
anzahl

Steckverbinder-
typ 1

Steckverbinder-
typ 2

Kabel-
länge

m

802223

Multimode G50/125

4

ST

ST

500,0

802226

Multimode G62,5/125

4

ST

ST

500,0

802229

Single-Mode E9/125

4

ST

ST

500,0

802224

Multimode G50/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802227

Multimode G62,5/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802230

Single-Mode E9/125

4

SC-Duplex

SC-Duplex

500,0

802225

Multimode G50/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0

802228

Multimode G62,5/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0

802231

Single-Mode E9/125

4

LC-Duplex

LC-Duplex

500,0