C.N.O.M.O

Typ N05VV5-F podle normy NFC 32-206

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil na bázi PVC
  • odpovídá normě francouzského
    automobilového průmyslu
    pro obráběcí stroje 04-24-22
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (80 Mrad)
  • Minimální poloměr ohybu
    15x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    NFC 32-013 třída 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
  • značení žil červené nebo černé
    žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný
    olejům
    benzinu
    řeznému oleji podle C.N.O.M.O. doporučení
    E 03.40.150N (VDE 0472-803)
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
Použití
Převážně bývá předepisován ve francouzském automobilovém průmyslu, pro instalaci obráběcích strojů, přepravních tras, při výrobě zvláštních strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách. Používá se při středních mechanických namáháních pro flexibilní aplikace při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

60000

2 x 0,75

6,2

14,4

50,0

18

60001

3 G 0,75

6,6

21,6

59,0

18

60002

4 G 0,75

7,2

29,0

72,0

18

60003

5 G 0,75

8,0

36,0

87,0

18

60004

6 G 0,75

8,9

50,0

105,0

18

60005

12 G 0,75

11,6

86,0

175,0

18

60006

18 G 0,75

13,9

144,0

267,0

18

60007

27 G 0,75

17,2

230,0

404,0

18

60008

36 G 0,75

19,7

288,0

503,0

18

60009

48 G 0,75

22,8

360,0

670,0

18

60010

60 G 0,75

24,9

439,0

805,0

18

60011

2 x 1

6,5

19,0

56,0

17

60012

3 G 1

6,9

29,0

72,0

17

60013

4 G 1

7,7

38,0

84,0

17

60014

5 G 1

8,5

48,0

104,0

17

60015

6 G 1

9,2

67,0

124,0

17

60016

12 G 1

12,4

115,0

219,0

17

60017

18 G 1

15,2

192,0

314,0

17

60018

27 G 1

18,7

308,0

485,0

17

60019

36 G 1

21,1

384,0

620,0

17

60020

48 G 1

24,3

480,0

809,0

17

60021

60 G 1

26,4

586,0

1000,0

17

60022

2 x 1,5

7,5

29,0

76,0

16

60023

3 G 1,5

8,1

43,0

94,0

16

60024

4 G 1,5

9,1

58,0

116,0

16

60025

5 G 1,5

10,1

72,0

143,0

16

60026

6 G 1,5

11,0

101,0

173,0

16

60027

12 G 1,5

15,1

173,0

307,0

16

60028

18 G 1,5

17,9

263,0

464,0

16

60029

24 G 1,5

21,0

341,0

629,0

16

60030

27 G 1,5

21,8

372,0

708,0

16

60031

36 G 1,5

24,5

498,0

985,0

16

60032

48 G 1,5

28,4

641,0

1175,0

16

60033

60 G 1,5

31,3

878,0

1415,0

16

60034

2 x 2,5

10,5

48,0

122,0

14

60035

3 G 2,5

11,0

72,0

151,0

14

60036

4 G 2,5

12,0

96,0

191,0

14

60037

5 G 2,5

13,1

120,0

244,0

14

60038

6 G 2,5

15,0

168,0

292,0

14

60039

12 G 2,5

18,0

288,0

524,0

14

60040

2 x 4

10,4

77,0

178,0

12

60041

3 G 4

11,3

115,0

230,0

12

60042

4 G 4

12,8

154,0

300,0

12

60043

5 G 4

14,2

192,0

362,0

12

60044

2 x 6

11,6

115,0

218,0

10

60045

3 G 6

12,7

173,0

325,0

10

60046

4 G 6

14,2

230,0

481,0

10

60047

5 G 6

15,7

288,0

584,0

10

60048

2 x 10

15,0

194,0

505,0

8

60049

3 G 10

16,6

288,0

610,0

8