BL-W

Zaslepovací podložka

Fotografie výrobku
Označení

Zaslepovací podložka BL-W

Popis

Zaslepovací podložky jako prachový uzávěr pro kabelové šroubovací vývodky HSK.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba robotů
  • automatizační technika
  • výroba vozidel a lodí
  • drážní technika
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

BL-W měkký

Obj. číslo

černá

Velikost

PG

Velikost

metrický

Velikost

NPT

Vnější Ø

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

96376

7

-

-

11,0

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96377

9

M16 x 1,5

3/8"

13,5

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96378

11

-

-

17,0

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96915

13,5

M20 x 1,5

1/2"

18,8

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96379

16

-

-

20,9

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96380

21

M25 x 1,5

3/4"

26,5

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96381

29

M32 x 1,5

1"

35,0

250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96382

36

M40 x 1,5

1 1/2"

45,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96383

42

M50 x 1,5

-

52,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96384

48

M63 x 1,5

-

57,4

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.