BL-H

Záslepka

Fotografie výrobku
Označení

Zaslepovací podložka BL-H

Popis

Zaslepovací podložky jako prachový uzávěr pro kabelové šroubovací vývodky HSK.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba robotů
  • automatizační technika
  • výroba vozidel a lodí
  • drážní technika
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

BL-H tvrdá

Obj. číslo

průzračná

Velikost

PG

Velikost

metrický

Velikost

NPT

Vnější Ø

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

96416

7

-

-

11,0

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96417

9

M16 x 1,5

3/8"

13,5

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96418

11

-

-

17,0

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96419

13,5

M20 x 1,5

1/2"

18,5

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96420

16

-

-

20,5

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96421

21

M25 x 1,5

3/4"

26,0

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96422

29

M32 x 1,5

1"

35,0

250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96423

36

M40 x 1,5

1 1/2"

45,0

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96424

42

M50 x 1,5

-

52,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96425

48

M63 x 1,5

-

57,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.