BIOFLEX-500®-JZ-HF-C

odolný biopalivům, odolný oděru, recyklovatelný, šetrný k životnímu prostředí, kabel pro vlečné řetězy, odolný biologickým olejům, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný ovládací kabel odolný bio olejům, oděru podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -20°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního polymeru se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle DIN VDE 0293 žíly černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií
  • speciální vnitřní plášť
  • stínění z měděného obložení, pocínované, pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilií zaručuje snadné odpláštění
  • vnější plášť ze speciální směsi polymerů
  • barva pláště: tmavozelená
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný bio pohonným hmotám (nafta a benzín), biologicky odbouratelným olejům, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • nízká přilnavost
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
  • 1) V kritických případech aplikací doporučujeme konzultaci
  • obdobný nestíněný typ:BIOFLEX-500®-JZ-HF
Použití
Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF-C se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou houževnatostí. Díky speciální odolnosti proti bio pohonným hmotám, bio olejům a chladícím emulzím se používá při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Hodí se pro použití ve vlečných řetězech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se dá rychle a bezpečně pokládat. Tento stíněný kabel je velice vhodný zejména pro nerušený přenos datových signálů, v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, přesahujících rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo dopravníků u vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Pro použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu. CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25826

2 x 0,5

7,5

47,0

90,0

20

25827

3 G 0,5

7,8

52,0

104,0

20

25828

4 G 0,5

8,2

55,0

123,0

20

25829

5 G 0,5

9,9

65,0

131,0

20

25830

7 G 0,5

10,0

84,0

172,0

20

25831

10 G 0,5

11,3

115,0

230,0

20

25832

12 G 0,5

12,5

117,0

250,0

20

25833

14 G 0,5

13,2

148,0

280,0

20

25834

18 G 0,5

14,5

157,0

321,0

20

25835

25 G 0,5

16,8

227,0

445,0

20

25836

2 x 0,75

8,3

53,0

106,0

18

25837

3 G 0,75

8,5

62,0

120,0

18

25838

4 G 0,75

9,5

77,0

150,0

18

25839

5 G 0,75

10,8

86,0

158,0

18

25840

7 G 0,75

11,5

107,0

205,0

18

25841

10 G 0,75

13,1

148,0

290,0

18

25842

12 G 0,75

14,0

156,0

304,0

18

25843

14 G 0,75

15,3

214,0

380,0

18

25844

18 G 0,75

17,3

235,0

418,0

18

25845

25 G 0,75

18,7

313,0

578,0

18

25846

2 x 1

10,0

60,0

116,0

17

25847

3 G 1

10,2

70,0

135,0

17

25848

4 G 1

11,0

86,0

178,0

17

25849

5 G 1

11,8

99,0

188,0

17

25850

7 G 1

12,7

125,0

235,0

17

25851

10 G 1

14,6

178,0

340,0

17

25852

12 G 1

15,5

186,0

358,0

17

25853

14 G 1

16,7

250,0

415,0

17

25854

18 G 1

18,0

280,0

500,0

17

25855

25 G 1

21,0

378,0

678,0

17

25856

2 x 1,5

10,5

79,0

141,0

16

25857

3 G 1,5

10,8

94,0

164,0

16

25858

4 G 1,5

11,5

113,0

220,0

16

25859

5 G 1,5

12,5

129,0

233,0

16

25860

7 G 1,5

13,2

170,0

323,0

16

25861

8 G 1,5

14,4

226,0

369,0

16

25862

10 G 1,5

14,9

258,0

461,0

16

25863

12 G 1,5

16,2

280,0

481,0

16

25864

14 G 1,5

18,1

340,0

561,0

16

25865

18 G 1,5

20,3

395,0

672,0

16