BIOFLEX-500®-JZ-HF

odolný biopalivům, odolný oděru, recyklovatelný, šetrný k životnímu prostředí, kabel pro vlečné řetězy, odolný biologickým olejům1), s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální ovládací kabel, odolný biologickým olejům a oděru podle DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah  při flexibilním uložení -20°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětíU0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního polymeru se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí tkaninou
  • vnější plášť ze speciální směsi polymerů
  • barva pláště: tmavozelená
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný bio pohonným hmotám (nafta a benzin), biologicky odbouratelným olejům, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • nízká přilnavost
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
  • 1) v kritických případech aplikace
    doporučujeme konzultaci
  • obdobný stíněný typ: BIOFLEX-500®-JZ-HF-C
Použití
Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX 500®-JZ-HF se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. Díky speciální odolnosti proti bio pohonným hmotám, bio olejům a chladícím emulzím se používají při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Vhodné pro použití ve vlečných řetězech, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se rychle a bezpečně pokládají. U aplikací, které přesahují standardní řešení, vám doporučujeme použít náš speciálně vytvořený dotazník pro vlečné řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25761

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

20

25762

3 G 0,5

5,9

14,4

56,0

20

25763

4 G 0,5

6,3

19,1

69,0

20

25764

5 G 0,5

6,9

24,0

92,0

20

25765

7 G 0,5

7,8

33,6

126,0

20

25766

10 G 0,5

9,6

48,0

158,0

20

25767

12 G 0,5

10,3

58,0

176,0

20

25768

14 G 0,5

10,3

67,0

212,0

20

25769

18 G 0,5

11,5

86,4

283,0

20

25770

25 G 0,5

13,6

120,0

330,0

20

25771

2 x 0,75

5,9

14,4

57,0

18

25772

3 G 0,75

6,2

21,6

72,0

18

25773

4 G 0,75

6,7

29,0

97,0

18

25774

5 G 0,75

7,3

36,0

119,0

18

25775

7 G 0,75

8,7

50,0

165,0

18

25776

10 G 0,75

10,5

72,0

214,0

18

25777

12 G 0,75

11,0

86,0

247,0

18

25778

14 G 0,75

11,4

101,0

283,0

18

25779

18 G 0,75

12,6

130,0

356,0

18

25780

25 G 0,75

15,2

180,0

698,0

18

25781

2 x 1

6,6

19,0

64,0

17

25782

3 G 1

7,0

29,0

83,0

17

25783

4 G 1

7,6

38,5

113,0

17

25784

5 G 1

8,2

48,0

137,0

17

25785

7 G 1

9,6

67,0

191,0

17

25786

10 G 1

11,6

96,0

251,0

17

25787

12 G 1

12,0

115,0

294,0

17

25788

14 G 1

13,0

134,0

337,0

17

25789

18 G 1

14,5

173,0

420,0

17

25790

25 G 1

17,6

240,0

600,0

17

25791

2 x 1,5

7,1

29,0

90,0

16

25792

3 G 1,5

7,5

43,0

117,0

16

25793

4 G 1,5

8,2

58,0

147,0

16

25794

5 G 1,5

9,0

72,0

181,0

16

25795

7 G 1,5

10,8

101,0

274,0

16

25796

10 G 1,5

13,4

144,0

344,0

16

25797

12 G 1,5

13,4

173,0

391,0

16

25798

14 G 1,5

14,3

202,0

457,0

16

25799

18 G 1,5

16,0

259,0

589,0

16

25800

25 G 1,5

19,5

360,0

801,0

16

25801

2 x 2,5

8,6

48,0

128,0

14

25802

3 G 2,5

9,3

72,0

160,0

14

25803

4 G 2,5

10,3

96,0

200,0

14

25804

5 G 2,5

11,5

120,0

268,0

14

25805

7 G 2,5

13,4

168,0

357,0

14

25806

12 G 2,5

17,0

288,0

571,0

14

25807

14 G 2,5

18,5

336,0

612,0

14

25808

18 G 2,5

20,0

432,0