BIOFLEX-500®-JZ-C

odolný biopalivům, odolný oděru, recyklovatelný, ekologický, odolný olejům1), stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný ovládací kabel,
    odolný bio olejům, oděru podle
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -20°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 6x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • speciální vnitřní plášť
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilií zaručuje
    snadné odpláštění
  • vnější plášť ze speciální
    směsi polymerů
  • barva pláště: tmavozelená
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný biopalivům (nafta a benzín),
    biologicky rozložitelným olejům, kyslíku,
    ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • nízká přilnavost
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • 1) v případě kritických aplikací doporučujeme konzultaci
  • obdobný nestíněný typ:
    BIOFLEX-500®-JZ
Použití
Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-C se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. Pro svoji speciální odolnost proti biopalivům, bio olejům a chladícím emulzím se používá při stavbě strojů, nářadí a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na obzvlášť kritických místech. Pomocí vnitřního pláště se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Používá se při středním mechanickém namáhání pro flexibilní použití při volném pohybu, bez zatížení tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky dobré ohebnosti se rychle a bezpečně pokládá. Tyto kabely se stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25691

2 x 0,5

6,6

41,0

68,0

20

25692

3 G 0,5

7,1

45,0

84,0

20

25693

4 G 0,5

7,6

54,0

95,0

20

25694

5 G 0,5

8,2

66,0

107,0

20

25695

7 G 0,5

9,4

79,0

135,0

20

25696

10 G 0,5

11,2

107,0

170,0

20

25697

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

20

25698

14 G 0,5

11,9

142,0

222,0

20

25699

18 G 0,5

12,9

156,0

278,0

20

25700

25 G 0,5

15,9

250,0

406,0

20

25701

2 x 0,75

7,2

46,0

88,0

18

25702

3 G 0,75

7,7

57,0

98,0

18

25703

4 G 0,75

8,2

63,0

112,0

18

25704

5 G 0,75

8,8

76,0

130,0

18

25705

7 G 0,75

10,1

100,0

185,0

18

25706

10 G 0,75

12,2

140,0

270,0

18

25707

12 G 0,75

12,3

175,0

294,0

18

25708

14 G 0,75

13,0

190,0

317,0

18

25709

18 G 0,75

14,6

240,0

357,0

18

25710

25 G 0,75

17,8

306,0

510,0

18

25711

41 G 0,75

21,5

403,0

951,0

18

25712

42 G 0,75

22,0

410,0

975,0

18

25713

2 x 1

8,1

54,0

98,0

17

25714

3 G 1

8,5

64,0

102,0

17

25715

4 G 1

9,0

76,0

145,0

17

25716

5 G 1

9,9

89,0

170,0

17

25717

7 G 1

11,6

114,0

220,0

17

25718

10 G 1

14,0

156,0

330,0

17

25719

12 G 1

14,4

186,0

350,0

17

25720

14 G 1

15,0

198,0

402,0

17

25721

18 G 1

17,0

284,0

515,0

17

25722

25 G 1

20,6

387,0

690,0

17

25723

41 G 1

25,0

578,0

1070,0

17

25724

42 G 1

25,5

590,0

1096,0

17

25725

2 x 1,5

8,5

64,0

130,0

16

25726

3 G 1,5

8,9

82,0

152,0

16

25727

4 G 1,5

9,7

99,0

167,0

16

25728

5 G 1,5

10,8

123,0

203,0

16

25729

7 G 1,5

12,5

148,0

305,0

16

25730

10 G 1,5

15,1

198,0

422,0

16

25731

12 G 1,5

15,5

274,0

435,0

16

25732

14 G 1,5

16,1

294,0

480,0

16

25733

18 G 1,5

18,6

386,0

642,0

16

25734

25 G 1,5

22,1

531,0

803,0

16

25735

41 G 1,5

27,2

840,0

1360,0

16

25736

42 G 1,5

27,5

890,0

1375,0

16

25737

2 x 2,5