BIOFLEX-500®-JZ

odolný biopalivům, odolný oděru, ekologicky recyklovatelný, odolný bio olejům1), s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální ovládací kabel odolný bio olejům, oděru podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až100x106 cJ/kg (až100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciální směsi
    polymerů
  • barva pláště: tmavozelená
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný biopalivům (nafta a benzin),
    biologicky rozložitelným olejům, kyslíku,
    ozónu, hydrolýze a mikrobům
    nízká přilnavost
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • 1) v případě kritických aplikací doporučujeme konzultaci
  • obdobný stíněný typ:
    BIOFLEX-500®-JZ-C
Použití
Ovládací kabel HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vysokou vrubovou houževnatostí. Díky speciální odolnosti proti biopalivům, bio olejům a chladícím emulzím se používá při stavbě strojů, zařízení a nářadí, ve válcovnách a ocelárnách na obzvlášť kritických místech. Při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Díky dobré flexibilitě se snadno a bezpečně pokládá.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

25620

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

20

25621

3 G 0,5

5,9

14,4

55,0

20

25622

4 G 0,5

6,3

19,0

65,0

20

25623

5 G 0,5

6,9

24,0

75,0

20

25624

7 G 0,5

7,8

33,6

90,0

20

25625

10 G 0,5

9,6

48,0

120,0

20

25626

12 G 0,5

10,0

58,0

135,0

20

25627

14 G 0,5

10,3

67,0

170,0

20

25628

18 G 0,5

11,5

86,0

205,0

20

25629

25 G 0,5

13,6

120,0

270,0

20

25630

2 x 0,75

5,4

14,4

44,0

18

25631

3 G 0,75

6,2

21,6

53,0

18

25632

4 G 0,75

6,7

29,0

64,0

18

25633

5 G 0,75

7,3

36,0

76,0

18

25634

7 G 0,75

8,8

50,0

96,0

18

25635

10 G 0,75

10,5

72,0

140,0

18

25636

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

18

25637

14 G 0,75

11,4

101,0

202,0

18

25638

18 G 0,75

12,6

130,0

260,0

18

25639

25 G 0,75

15,2

180,0

282,0

18

25640

41 G 0,75

18,0

296,0

600,0

18

25641

42 G 0,75

18,5

310,0

620,0

18

25642

2 x 1

6,6

19,0

53,0

17

25643

3 G 1

7,0

29,0

63,0

17

25644

4 G 1

7,6

38,0

75,0

17

25645

5 G 1

8,2

48,0

89,0

17

25646

7 G 1

9,6

67,0

115,0

17

25647

10 G 1

11,6

96,0

166,0

17

25648

12 G 1

12,0

115,0

201,0

17

25649

14 G 1

13,2

134,0

230,0

17

25650

18 G 1

14,5

173,0

289,0

17

25651

25 G 1

17,6

240,0

380,0

17

25652

41 G 1

21,1

394,0

720,0

17

25653

42 G 1

21,5

403,0

740,0

17

25654

2 x 1,5

7,2

29,0

68,0

16

25655

3 G 1,5

7,6

43,0

87,0

16

25656

4 G 1,5

8,2

58,0

106,0

16

25657

5 G 1,5

9,0

72,0

131,0

16

25658

7 G 1,5

10,7

101,0

173,0

16

25659

10 G 1,5

13,0

144,0

245,0

16

25660

12 G 1,5

13,4

173,0

293,0

16

25661

14 G 1,5

14,5

202,0

347,0

16

25662

18 G 1,5

16,0

259,0

454,0

16