Anaconda Sealtite® HTDL

horký a studený

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Vhodné připojovací šroubovací vývodky:

LT-rovná, LT-úhlová, T&B-rovná, T&B-úhlová

Až do rozměru 1 1/4" s měděným vodičem.

Označení

HTDL

Popis

Schválení UL/CSA, dobré vlastnosti EMC.

Ochranná trubka ze zesílené pozinkované pásové oceli se spirálově vinutým, zaklesnutým profilem, průběžným měděným vodičem a extrudovaným plastovým pláštěm.

Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní trubka pevně na sobě.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

černá

Jmenovitá světlost

palec

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

98149

3/8"

12,6

17,8

60

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98150

1/2"

16,1

21,1

60

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98151

3/4"

21,1

26,4

45

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98152

1"

26,8

33,1

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98153

1 1/4"

35,4

41,8

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98154

1 1/2"

40,3

47,8

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98155

2"

51,6

59,9

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.