Anaconda Sealtite® HFX

Bezpečnost při požárech

Logo Image
Fotografie výrobku
Vlastnosti

Nízká toxicita v případě požáru.

Flexibilní i při nízkých teplotách, velmi dobrá odolnost proti UV záření a olejům.

Trubka zkoušená podle normy EN, vhodná pro drážní účely, stavbu tunelů, výrobu lodí, veřejné budovy.

Poznámka

Vhodné připojovací šroubovací vývodky:

T&B-rovná, T&B-úhlová, Anamet-rovná, Anamet-úhlová

Označení

HFX

Popis

Beezhalogenová, nízký vývin kouře, odolná UV záření, olejům, povětrnostním vlivům. Ochranná trubka ze zesílené, pozinkované pásové oceli se spirálově vinutým, zaklesnutým profilem, průběžným kordelovým těsněním a extrudovaným plastovým pláštěm.

Díky této náročné konstrukční metodě drží plastový plášť a vnitřní trubka pevně na sobě.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

černá

Jmenovitá světlost

palec

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

94994

5/16"

10,1

14,4

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94995

3/8"

12,6

17,8

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94996

1/2"

16,0

21,1

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94997

3/4"

21,0

26,4

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94998

1"

26,5

33,1

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94999

1 1/4"

35,1

41,8

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.