Anaconda Sealtite® CNP

Celoplast

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Vhodné připojovací šroubovací vývodky:

LT-CNP a LT-CNP-E

Označení

CNP

Popis

Celoplast, schválený dle UL/CSA.

Extrémně oděru odolná, flexibilní plastová trubka pro těžké aplikační podmínky.

Konstrukce: vnitřní trubka z PVC s nylonovou tkaninou a oděru odolným speciálním PVC pláštěm.

Velmi dobrá odolnost proti UV záření a olejům.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

oranžová

Jmenovitá světlost

palec

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

91259

3/8"

12,6

19,4

76

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91260

1/2"

16,1

23,4

60

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91261

3/4"

21,0

29,5

53

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91262

1"

26,5

36,3

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91263

1 1/4"

35,1

46,0

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91264

1 1/2"

40,7

52,4

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91265

2"

52,4

66,6

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.