A-LiY(StE)YÖ

Kabel pro přenos dat pro benzinové stanice a rafinerie s certifikátem BAM

Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel pro přenos dat odolný olejům a pohonným hmotám
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C, při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 200 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu cca 12x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, 7-drátové
  • izolace žil ze speciálního PVC podle DIN VDE 0207
  • černé žíly s bílým souvislým číslováním
  • každá žíla stíněná hliníko-polyesterovou fólií s kovovou vrstvou na vnější straně
  • stíněné žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu, stínění jednotlivých žil mají vzájemný kontakt
  • příložná měděná 7-drátová žíla, pocínovaná, 0,75 mm2
  • společný obal žil
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • vlastnosti izolační směsi podle DIN VDE 0207
  • odolnost pláště olejům a pohonným hmotám podle předpisu BAM
  • odolnost pláště olejům: DIN ISO 6722 část 1 odst. 4.11, DIN VDE 0472 část 803, typ zkoušky B
  • odolnost pláště proti pohonným hmotám: DIN ISO 6722 část 1 odst. 4.12
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • BAM = Bundesanstalt für Materialprüfung (Spolkový ústav pro zkoušky materiálů)
Použití
Tyto kabely pro přenos dat, odolné olejům a pohonným hmotám se používají pro interní a externí zapojování stojanů čerpacích stanic, pro přenos dat od výdejních stojanů do prostoru pokladen a k monitorování pomocí videosystémů. Kabely lze pokládat přímo do země a jsou odolné UV záření. Stínění jednotlivých žil resp. celkové stínění zaručuje nerušený přenos řídících impulzů.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

32597

4 x 0,75

9,0

38,0

105,0

18

32633

7 x 0,75

10,3

60,0

150,0

18

32599

8 x 0,75

11,0

68,0

169,0

18

32634

12 x 0,75

12,9

99,0

223,0

18