A-2YF(L)2Y

Bd venkovní telekomunikační kabel podle VDE 0816, laminovaný plášť, plněný, podélně vodotěsný

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle DIN VDE 0816
  • Teplotní rozsah teploty při pohyblivém uložení -20;C až +50°C, při pevném uložení až +70°C
  • Odpor smyčky při 20°C, 0,6 mm = max. 130 Ohm/km, 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Provozní napětí (špičková hodnota) max. 225 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla U ef. 500 V2), žíla/stínění U ef. 2000 V
  • Izolační odpor min. 5 GOhm x km
  • Útlum kabelu kmenových obvodů při 800 Hz, 0,6 mm = 1,04 dB/km, 0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Impedance kmenových obvodů při 800 Hz, 0,6 mm = 720 Ohm, 0,8 mm = 520 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu cca 10x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé, plné Ø 0,6 a Ø 0,8 m
  • izolace žil z PE (2Y), tloušťka stěny podle DIN VDE 0816 tabulka 4
  • značení žil ve čtyřce formou černých kroužků
  • 4 žíly stočeny do křížové čtyřky
  • 5 čtyřek stočeno do základního svazku, každých 5 nebo 10 základních svazků je stočeno do hlavního svazku a základní svazky a hlavní svazky stočeny do kabelové duše
  • ovinutí kabelové duše více vrstvami plastové pásky
  • vnější plášť, jako vrstvený plášť (L)2Y, hliníková páska opatřená vrstvou plastu, svařená s PE pláštěm (2Y)
  • barva pláště černá
  • průběžné značení pláště telefonním sluchátkem, vyznačením metrování v bílé barvě
Vlastnosti
  • kabely nejsou povoleny pro silové instalace. Kabely s vnějším PE pláštěm bez dostatečných ochranných opatření nejsou povoleny pro použití v provozovnách s nebezpečím požáru a výbuchu. Provozní kapacita při 800 Hz
    všech hodnot 100%
    0,6 mm max. 52 nF/km
    0,8 mm - max. 55 nF/km
    všech hodnot 95%
    0,6mm - max. 501) nF/km
    0,8 mm - max. 531) nF/km
    všech hodnot 80%
    0,6 mm - 48 nF/km
    0,8 mm - max. 50 nF/km
    kapacitní nerovnováhy při 800 Hz
    všech hodnot k1 100% - max. 8001) pF/300 m
    všech hodnot k1 98% - max. 400 pF/300 m
    všech hodnot k9-12 100% - max. 3001) pF/300 m
    všech hodnot k9-12 98% - max. 100 pF/300 m
Poznámka
  • 1) platí minimálně pro dvě čtyřky
  • 2) u místních kabelů s více než 100 páry odpadá zkouška jádro/jádro
  • 3) u kabelů s 10 páry včetně platí 100% hodnota
  • jádro s průměrěm 0,4 mm na vyžádání
Použití
Tyto venkovní telefonní kabely slouží jako připojovací kabely v místních sítích a pobočkových ústřednách k telefonování a k přenosu signálů. Jsou vhodné pro pokládání do půdy resp. do kabelových kanálů a trubek. Dle DIN VDE 0800 část 1 jsou tyto kabely povoleny ve všech provozovnách. Dutiny v kabelové duši jsou souvisle vyplněny petrolejovým želé (F). Hliníková páska oboustranně kašírovaná kopolymérem PE (L), která je trvale pevně spojená s vnějším PE pláštěm (2Y), zaručuje bariéru proti vodním párám a příčnou a podélnou vodotěsnost. Černý vnější PE plášť je odolný UV záření. Polyetylenový materiál (PE 2Y) je bezhalogenový.
CE= výrobek splňuje směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34007

2 x 2 x 0,6

7,5

11,0

80,0

-

34008

4 x 2 x 0,6

9,0

23,0

140,0

-

34009

6 x 2 x 0,6

12,0

34,0

150,0

-

34010

10 x 2 x 0,6

13,5

57,0

190,0

-

34011

20 x 2 x 0,6

16,0

113,0

310,0

-

34012

30 x 2 x 0,6

19,0

170,0

430,0

-

34013

40 x 2 x 0,6

20,5

226,0

545,0

-

34014

50 x 2 x 0,6

23,0

283,0

660,0

-

34015

70 x 2 x 0,6

26,0

396,0

895,0

-

34016

100 x 2 x 0,6

31,5

565,0

1230,0

-

34017

150 x 2 x 0,6

37,5

848,0

1780,0

-

34018

200 x 2 x 0,6

42,5

1131,0

2320,0

-

34036

250 x 2 x 0,6

47,5

1414,0

2910,0

-

34037

300 x 2 x 0,6

51,5

1696,0

3490,0

-

34038

350 x 2 x 0,6

55,0

1979,0

3970,0

-

34039

400 x 2 x 0,6

60,5

2262,0

4480,0

-

34040

500 x 2 x 0,6

66,0

2827,0

5460,0

-

34029

2 x 2 x 0,8

8,5

20,0

100,0

-

34030

4 x 2 x 0,8

10,0

40,0

180,0

-

34019

6 x 2 x 0,8

8,5

60,0

190,0

-

34020

10 x 2 x 0,8

15,0

101,0

280,0

-

34021

20 x 2 x 0,8

19,0

201,0

480,0

-

34022

30 x 2 x 0,8

23,0

302,0

670,0

-

34023

40 x 2 x 0,8

26,0

402,0

860,0

-

34024

50 x 2 x 0,8

29,0

503,0

1060,0

-

34025

70 x 2 x 0,8

33,0

704,0

1420,0

-

34026

100 x 2 x 0,8

39,0

1005,0

1980,0

-

34027

150 x 2 x 0,8

47,0

1508,0

2940,0

-

34028

200 x 2 x 0,8

51,0

2011,0

3780,0

-

34031

250 x 2 x 0,8

58,0

2514,0

4660,0

-

34032

300 x 2 x 0,8

62,5

3016,0

5570,0

-

34033

350 x 2 x 0,8

68,0

3519,0

6750,0

-

34034

400 x 2 x 0,8

73,0

4022,0

7630,0

-

34035

500 x 2 x 0,8

81,5

5027,0

9540,0

-