A-2Y(L)2Y

Bd venkovní telekomunikační kabel podle VDE 0816, laminovaný plášť, neplněný

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle DIN VDE 0816
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20;C až +50°C, při pevném uložení až +70°C
  • Odpor smyčky při 20°C, 0,6 mm = max. 130 Ohm/km, 0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Provozní napětí (špičková hodnota) max. 225 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla U ef. 500 V2), žíla/stínění U ef. 2000 V
  • Izolační odpor min. 5 GOhm x km
  • Útlum kabelu kmenových obvodů při 800 Hz, 0,6 mm = 1,04 dB/km, 0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Impedance kmenových obvodů při 800 Hz, 0,6 mm = 720 Ohm, 0,8 mm = 520 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu cca 10x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Hodnoty požárního zatížení viz Technické informace
Konstrukce
  • měděné jádro holé plné, Ø 0,6 a Ø 0,8 mm
  • izolace žil z PE (2Y), tloušťka stěny podle DIN VDE 0816 tabulka 4
  • značení žil ve čtyřce ve tvaru černých kroužků
  • 4 žíly stočeny do křížové čtyřky
  • 5 čtyřek stočeno do základního svazku, každých 5 nebo 10 základních svazků je stočeno do hlavního svazku a základní svazky a hlavní svazky stočeny do kabelové duše
  • ovinutí kabelové duše více vrstvami plastové pásky
  • vnější plášť, jako vrstvený plášť (L)2Y, hliníková páska opatřená vrstvou plastu svařená s PE pláštěm (2Y)
  • barva pláště černá
  • průběžné značení pláště telefonním sluchátkem a vyznačením metrování v bílé barvě
Vlastnosti
  • nejsou povoleny pro silové instalace. Kabely s vnějším PE pláštěm bez dostatečných ochranných opatření nejsou povoleny pro použití v provozovnách s nebezpečím požáru a výbuchu. Provozní kapacita při 800 Hz
    všech hodnot 100%
    0,6 mm max. 52 nF/km
    0,8 mm - max.55 nF/km
    všech hodnot 95%
    0,6mm - max. 501) nF/km
    0,8 mm - max. 531) nF/km
    všech hodnot 80%
    0,6 mm - 48 nF/km
    0,8 mm - max. 50 nF/km,
    kapacitní nerovnováhy při 800 Hz
    všech hodnot k1 100% - max. 8001) pF/300 m
    všech hodnot k1 98% - max. 400 pF/300 m
    všech hodnot k9-12 100% - max. 3001) pF/300 m
    všech hodnot k9-12 98% - max. 100 pF/300 m
Poznámka
  • 1) platí minimálně pro dvě čtyřky
  • 2) u místních kabelů s více než 100 páry odpadá zkouška jádro/jádro
  • 3) u kabelů s 10 páry včetně platí hodnota 100%
  • kabely s průměrem jádra 0,4 mm na vyžádání
Použití
Tyto venkovní telefonní kabely se používají jako telekomunikační kabely pro připojování účastnických stanic k telefonní ústředně nebo k propojování ústředen navzájem a také jako propojovací kabely pro provozní a průmyslová zařízení. Jsou vhodné pro pokládání do země, do kabelových kanálů a trubek a také pro pokládku ve vnitřním prostředí. Hliníková páska oboustranně kašírovaná kopolymérem PE (L), která je trvale pevně spojená s vnějším PE pláštěm (2Y), zaručuje bariéru proti vodním párám a příčnou vodotěsnost. Černý vnější PE plášť je odolný UV záření. Polyetylenový materiál (PE 2Y) je bezhalogenový.
CE= výrobek splňuje směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

34100

2 x 2 x 0,6

8,0

11,0

82,0

-

34101

4 x 2 x 0,6

10,0

23,0

127,0

-

34102

6 x 2 x 0,6

11,5

34,0

132,0

-

34103

10 x 2 x 0,6

12,5

57,0

171,0

-

34104

20 x 2 x 0,6

15,5

113,0

268,0

-

34105

30 x 2 x 0,6

17,5

170,0

358,0

-

34106

40 x 2 x 0,6

19,5

226,0

438,0

-

34107

50 x 2 x 0,6

21,0

283,0

531,0

-

34108

70 x 2 x 0,6

24,5

396,0

712,0

-

34109

100 x 2 x 0,6

28,0

565,0

950,0

-

34110

150 x 2 x 0,6

33,0

848,0

1348,0

-

34111

200 x 2 x 0,6

37,0

1131,0

1758,0

-

34112

250 x 2 x 0,6

40,5

1414,0

2137,0

-

34113

300 x 2 x 0,6

44,0

1696,0

2533,0

-

34114

350 x 2 x 0,6

47,5

1979,0

2954,0

-

34115

400 x 2 x 0,6

50,0

2262,0

3342,0

-

 

 

34130

2 x 2 x 0,8

11,0

20,0

102,0

-

34131

4 x 2 x 0,8

12,0

40,0

158,0

-

34132

6 x 2 x 0,8

13,0

60,0

179,0

-

34133

10 x 2 x 0,8

14,5

101,0

241,0

-

34134

20 x 2 x 0,8

18,0

201,0

393,0

-

34135

30 x 2 x 0,8

21,0

302,0

540,0

-

34136

40 x 2 x 0,8

23,0

402,0

675,0

-

34137

50 x 2 x 0,8

25,5

503,0

842,0

-

34138

70 x 2 x 0,8

29,0

704,0

1105,0

-

34139

100 x 2 x 0,8

34,0

1005,0

1524,0

-

34140

150 x 2 x 0,8

40,0

1508,0

2208,0

-

34141

200 x 2 x 0,8

46,5

2011,0

2915,0

-

34142

250 x 2 x 0,8

51,0

2514,0

3575,0

-

34143

300 x 2 x 0,8

53,0

3016,0

4232,0

-

34144

350 x 2 x 0,8

56,5

3519,0

4940,0

-

34145

400 x 2 x 0,8

60,0

4022,0

5565,0

-

34146

500 x 2 x 0,8

68,0

5027,0

6955,0

-

34147

600 x 2 x 0,8

73,0

6032,0

8240,0

-