Novinky

2017-08-21
Helukabel nadále na cestě růstu

Otevřeli jsme nové pobočky v Brazílii a Mexiku

2017-03-27
Nařízení EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR)

Nařízení EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) definuje pro všechny členské státy EU jednotné a přezkoumatelné předpisy pro použití stavebních výrobků uvnitř budov.

2016-09-12
UL/CSA kabely a vodiče

Touchdown! I Vy můžete zaskórovat! Využijte naši tabulku k výběru správných kabelů a vodičů UL/CSA.

2014-02-06
Už dnes 3 x zlato pro Helukabel

Ještě dříve než olympijské hry vůbec začaly, byli už jistí tři vítězové.

JZ-500 černý

Výhodná alternativa pro odolnost proti UV záření

2013-11-13
MEGAFLEX® 500

Všeuměl mezi ovládacími kabely

2013-03-14
TOPSERV Hybrid

Tématem, o kterém se mluví již měsíce, je řešení propojení jedním kabelem v oblasti pohonové techniky. Dozvíte se, které poutavé vývoje trh nabízí.

2013-04-05
CLEAN plus

Když se technika učí od přírody: Stále čisté kabely! Naším inovačním postupem v oboru nanotechnologie zušlechtíme pro Vás každý kabel …

2013-02-08
CLEANFLEX HF – kabely vhodné pro použití ve vlečných řetězech v čistých prostorech

HELUKABEL® nabízí svými ovládacími a datovými kabely CLEANFLEX® HF pro použití ve vlečných řetězech, vhodné řešení pro čisté prostory.

2013-01-10
Pohled do vývoje větrné energie

Interwiew s panem Uwe Schenkem, HELUKABEL® Global Segment Manager Wind, pro americké webové stránky altenergymag.com s pohledem do budoucího vývoje větrné energie. Anglický jazyk.

2012-11-19
Southern African Large Telescope (SALT)

HELUKABEL® podporuje University of Wisconnsin-Madison flexibilním, chladu odolným kabelem pro nově vyvinutý infračervený spektograf, který se používá v Jižní Africe u objemných teleskopů.

2012-07-01
HELUKABEL přebírá Robotec Systems

HELUKABEL® GmbH převzal s účinností od 1.7.2012 firmu ROBOTEC SYSTEMS GmbH v Kamp-Lintfortu jako další dceřinou společnost se 100%.

2012-06-19
SOLARFLEX-X PV1-F

Náš SOLARFLEX®-X PV1-F ze speciální řady Green Line, která se používá v oblasti obnovitelných zdrojů energií a má certifikaci TÜV a VDE a splňuje normy nejvyšší kvality.

2012-06-19
Kleště HELUTOOL SZ

Jedny za všechno! Kleště HELUTOOL SZ rychle uvolní problematické šrouby.

2012-05-01

Princip udržitelnosti společnosti HELUKABEL®: Prázdné kabelové bubny společnosti HELUKABEL® budou vyzvednuty přímo na místě - pro německé zákazníky zdarma.