Kabely a vodiče pro techniku, používanou pro zábavu, divadlo a jeviště

Kabely, vodiče a příslušenství pro osvětlení a ozvučení při různých akcích, jako jsou např. slavnosti, koncerty, veletrhy nebo divadelní představení.

Většina elektrických a elektronických přístrojů a zařízení je součástí zvukové techniky (včetně zesilovačů, mixážních pultů, mikrofonů a přehrávačů), světelné techniky, videotechniky, jevištní techniky, scénické techniky, dekorací/úpravy prostoru, bezpečnostní techniky, regulační a řídící techniky, mechanických prvků (například otáčivých hledišť), pyrotechniky a proudového napájení.

HELUKABEL® nabízí speciálně pro tyto aplikace kabely a vodiče, které zaručují, že Vaše akce bude mít úspěch.

S našimi značkami HELULIGHT® Vám zaručeně nikdy nezhasnou světla a s HELUSOUND® vždycky budete mít ten správný zvuk.

Informujte se také v našem online katalogu výrobků .

Příklady našich kabelů a vodičů pro techniku zábavy, divadla a jeviště:

HELUSOUND Digital-Audiokabel AES/EBU, jednopárový se spirálovým stíněním

Digitální kabel HELUSOUND® Audiokabel AES/EBU je 2 žilový, symetrický a stíněný kabel pro digitální zvuk s flexibilním spirálovým stíněním a vnějším PVC pláštěm. Kabel je vhodný pro přenos digitálních audiosignálů a může se proto použít např. k propojení audiozesilovačů, digitálních mixážních pultů, datových rekordérů atd. Kabel je rovněž k dostání s vnějším PUR pláštěm.
Č. výrobku 400021


HELUSOUND AES/EBU & DMX propojovací kabel

2-žilový propojovací kabel HELUSOUND® AES/EBU & DMX je stíněný fólií a díky svému stínění měděnou spirálou je optimálně chráněn proti vnějším rušivým polím. Tento kabel je vhodný pro pevné uložení ve vnitřním prostoru k ovládání světelných zařízení nebo k propojování studiové techniky.
Č. výrobku 400031


HELUSOUND AES/EBU & DMX Cable

The 2-core HELUSOUND® AES/EBU & DMX patch cable is protected against external interference by its copper spiral screen. This cable is suitable for permanent laying for the control of lighting systems or for connecting digital audio amplifiers. It can be installed indoors and outdoors.
Part No. 400032 and 400033


HELUSOUND AES/EBU TP DMX 512

4-žilový kabel HELUSOUND® AES/EBU TP DMX 512 je díky svému stínění měděným opletením optimálně chráněn proti vnějším rušivým polím. Tento kabel je vhodný pro ovládání digitálních přístrojů všeho druhu.
Č. výrobku 400034


Kabel DMX-POWER

Hybridní kabel DMX-Power nachází použití v DMX ovládání světla. Přenáší proud pro osvětlení a signály pro ovládání pohybu. Kabel je kompaktní, flexibilní a snadno se s ním pracuje.
Č. výrobku 400081


HELUSOUND přístrojový kabel se spirálovým stíněním

HELUSOUND® přístrojový kabel se spirálovým stíněním je nesymetrický, dvojitě stíněný kabel. Tento kabel se obzvlášť hodí pro propojování komponent s vysokým odporem, jako jsou syntetizéry, klávesové nástroje nebo kytary v profesionálním jevištním a studiovém provozu. Kvalitní speciální kabel 1x0,38 se vyznačuje vyšším průřezem, polovodivou vrstvou a dvojitým spirálovým stíněním a je vhodný pro vysoké nároky v profesionálním jevištním a studiovém provozu.
Č. výrobku 400036 a 400037


HELUSOUND mikrofonní kabel se spirálovým stíněním, párový

2-žilový HELUSOUND® mikrofonní kabel se spirálovým stíněním je vhodný pro použití v profesionálním jevištním a studiovém provozu. Mikrofonní kabel 2x0,15 se vyznačuje dvojitým spirálovým stíněním z holých měděných drátů.
Č. výrobku 400036 a 400037


HELUSOUND mikrofonní kabel stíněný opletením

2-žilový HELUSOUND® mikrofonní kabel stíněný měděným opletením je vhodný pro použití v profesionálním jevištním a studiovém provozu a pro pevné instalace. Kabel se vyznačuje svým velice flexibilním PVC pláštěm.
Č. výrobku 400040 a 400080


HELUSOUND reproduktorové kabely, dvojitá lanka

HELUSOUND® reproduktorové kabely s průřezem vodičů od 2x0,5 až do 2x10,0.


Reproduktorový kabel HELUSOUND 400

Reproduktorový kabel HELUSOUND® je se svými 2 žilami extrémně flexibilní. Díky své robustnosti a schopnosti navíjení na buben nachází použití ve všech ozvučovacích zařízeních, zejména při mobilním používání.
Č. výrobku 400089,400090, 400091, 400093, 400060, 400094


Videokabely, koaxiální

Koaxiální videokabely, různá provedení.