Kabely a vodiče pro hutní průmysl

Hutní průmysl je mezinárodním ekonomickým motorem, který vyžaduje kabely odolné kromě značného mechanického namáhání i extrémním teplotám.

Hutní provozy pracují ve velmi náročném prostředí, které vyžaduje, aby kabely a vodiče odolaly extrémním teplotám a velkému množství oleje. Lidé, kteří v tomto prostředí pracují, jsou odolní a stejnou odolnost vyžadují i od svého vybavení a jeho součástí. Společnost HELUKABEL® vyrábí řídicí, napájecí a datové kabely, ucpávky pro odlehčení tahu a ochranná vedení, která odolávají extrémnímu teplu, oleji a roztavenému kovu a jiným náročným podmínkám v tomto prostředí.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro vVaši konkrétní potřebu a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro hutní průmysl:

SiF / SiFF

Jako speciální vodič odolný vysokým nebo nízkým teplotám. Především se používá v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí, v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Vodiče jsou bezhalogenové a hodí se i pro použití v elektrárnách.


SiF/GL, SiD, SiD/GL

Jako speciální vodič odolný vysokým nebo nízkým teplotám. Především se používá v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí, v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Vodiče jsou bezhalogenové a hodí se i pro použití v elektrárnách.


HELUTHERM® 400

Pro svoji odolnost proti velmi nízkým nebo vysokým teplotám se používá převážně v letectví, kosmonautice, v jaderných elektrárnách, při výrobě motorů, v chemických závodech, v ocelárnách a hutích.


HELUTHERM® 145 MULTI

Tyto bezhalogenové, zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování svítidel, topných zařízení, elektrických strojů (tepelná třída B), rozvoden a rozvaděčů. Díky své vynikající teplotní odolnosti mají velmi dlouhou životnost. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, jako je odolnost proti teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy nebo také ve venkovním prostředí. V případě požáru při hoření těchto bezhalogenových kabelů vzniká pouze malé množství kouře, nevznikají žádné korozivní plyny a díky nízkému požárnímu zatížení je nebezpečí vyvolané toxickými plyny při hoření značně nízké. Snižují se tak následné škody při požáru na řídících a kontrolních systémech a betonových a ocelových konstrukcích budov a zařízení. Díky vysokému teplotnímu zatížení je možné podle okolností redukovat průřez kabelu a ušetřit tak místo a hmotnost. Tyto připojovací a ovládací kabely jsou významným přínosem pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.


SiHF

Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelů vystaveny vysokým výkyvům teplot. Kvůli vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům je možné silikonové kabely používat jak při vysokých, tak při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí a také v cementárnách, sklářských a keramických závodech, u světlometů a vysoce výkonných svítidel, u tepelných přístrojů všeho druhu. Díky elastickým vlastnostem izolace žil se používají jako pohyblivé připojovací kabely.


THERMFLEX 180 EWKF

Tento typ kabelu se osvědčil všude tam, kde je kabel vystaven zvýšenému mechanickému zatížení a kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotám. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se pro použití v klimatizační a vytápěcí technice, pro osvětlovací tělesa, pro kabeláž u pecí, v saunách a v soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, v cementárnách a v keramických závodech a v tepelné a chladírenské technice. FRNC = Flame Retardant, non Corrosive (ohni odolný, nevyvíjí korozivní plyny). Všechny silikonové kabely jsou k dodání také v provedení FRNC. S touto speciální plášťovou směsí odolnou plameni splňuje kabel typ zkoušky C podle VDE 0472, část 804 a IEC 60332-3, resp. HD 405.3. Tato plášťová směs je samozhášivá. Proto lze tento kabel použít také jako bezpečnostní kabel se zachováním funkčnosti – např. ve veřejných budovách, elektrárnách, hotelích, na letištích atd.


HELUTHERM® 145 MULTI-C

Tyto bezhalogenové, radiačně zesítěné a teplotně odolné připojovací a ovládací kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro připojování svítidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů (tepelná třída B), rozvoden a rozvaděčů. Vzhledem k vynikající odolnosti proti teplotám se vyznačují velmi dlouhou životností. Tyto kabely disponují dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, jako je odolnost proti teplotám, vlhkosti, ozónu a UV záření a používají se převážně pro dopravní systémy nebo ve venkovním prostředí. V případě požáru při vznícení těchto bezhalogenových kabelů se vyvíjí pouze málo kouře, nevznikají žádné korozivní plyny. Tím se snižují následné škody po požáru u řídících a kontrolních systémů, u betonových a ocelových konstrukcí budov a zařízení. Díky vysokému teplotnímu zatížení je možné podle okolností redukovat průřez kabelu a ušetřit tak místo a hmotnost. Tyto připojovací a ovládací kabely jsou významným přínosem pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.


SiHF/GL-P

Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelů vystaveny vysokým výkyvům teplot. Kvůli vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům je možné silikonové kabely používat jak při vysokých, tak při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí a také v cementárnách, sklářských a keramických závodech, u světlometů a vysoce výkonných svítidel, u tepelných přístrojů všeho druhu. Stínící ocelové opletení zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů.


SiHF-C-Si

Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelů vystaveny vysokým výkyvům teplot. Kvůli vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům je možné silikonové kabely používat jak při vysokých, tak při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí a také v cementárnách, sklářských a keramických závodech, u světlometů a vysoce výkonných svítidel, u tepelných přístrojů všeho druhu. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální silikonový vícežilový kabel chráněný před rušením pro výše uvedené účely použití.


THERMFLEX 180 EWKF-C

Tento typ kabelu se osvědčil všude tam, kde je kabel při montáži a za provozu vystaven zvýšenému mechanickému zatížení. Silikonové kabely se používají všude tam, kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotám. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se pro použití v klimatizační a vytápěcí technice, pro osvětlovací tělesa, pro kabeláž u pecí, v saunách a v soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, v cementárnách a v keramických závodech a v tepelné a chladírenské technice. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální vícežilový silikonový kabel s ochranou proti rušení pro výše uvedené účely použití. FRNC = Flame Retardant, non Corrosive (ohni odolný, nevyvíjí korozivní plyny). Všechny silikonové kabely jsou k dodání také v provedení FRNC. S touto speciální plášťovou směsí odolnou plameni splňuje kabel typ zkoušky C podle VDE 0472, část 804 a IEC 60332-3, resp. HD 405.3. Tato plášťová směs je samozhášivá. Proto lze tento kabel použít také jako bezpečnostní kabel se zachováním funkčnosti – např. ve veřejných budovách, elektrárnách, hotelích, na letištích atd.