Kabely a vodiče pro výrobu zařízení

Dodáváme kvalitní kabely a vodiče, které jsou určeny k použití v nejmodernějších zařízeních.

Kabely HELUKABEL® jsou díky své vynikající flexibilitě pro snadné pokládání dokonalou volbou pro rozsáhlé sítě potrubí a kabelovodů, které lze nalézt ve výstavbě nových provozů i rozšiřování stávajících zařízení.

Naše výrobky mají povolení a aprobace pro mnoho zemí a splňují jejich předpisy, týkající se různých elektrických, tepelných a mechanických požadavků a požadavků z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

JIž po desetiletí spolehlivě dodáváme naše zboží do všech zemí dle požadovaných termínů s potřebným servisem přímo na místě.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro Vaše konkrétní použití a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro výrobu zařízení:

H05 V-K

Tyto kabely jsou určeny pro vnitřní zapojování přístrojů a pro chráněnou instalaci ve světlech a u světel v suchých prostorech, v provozních prostředcích, spínacích a rozvodných zařízeních, v trubkách, na omítce, pod omítkou, avšak pouze pro signální a ovládací proudové okruhy.


H07 V-K

Použití pro instalaci do trubek, na a pod omítku a také v uzavřených instalačních kanálech. Nesmějí se používat pro přímé pokládání na kabelových lávkách, ve žlabech nebo ve vanách. Jsou schválené pro vnitřní zapojování přístrojů, rozvaděčů a spínacích zařízení a pro chráněné pokládání ve světlech a u světel s jmenovitým napětím až do 1000 V střídavého napětí nebo do 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.


H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U

Jednožilové PVC vodiče, s plným jádrem nebo jednodrátové, podle VDE 0281, k dostání v kroužkách v krabici (100 m), na cívce (s různými délkami) nebo na bubnu.


H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K

Jednožilové PVC vodiče, jednodrátové nebo vícedrátové, podle VDE 0281. Jako kroužek ve fólii nebo na bubnu.


H05Z-K / H07Z-K

Bezhalogenové pryží izolované jednožilové vodiče, s nízkým vývinem kouře a korozivních plynů v případě požáru, se používají k instalacím v suchých prostorech, k zapojování svítidel a přístrojů a všude tam, kde se v případě požáru musí chránit vysoké věcné hodnoty před následnými škodami. Smějí se pokládat v trubkách, pod omítkou a na omítce, jakož i v uzavřených systémech. Při použití u kolejových vozidel smí stejnosměrné provozní napětí činit 900 V proti zemi. Pro vnitřní zapojování rozvoden a rozvaděčů se tyto vodiče mohou používat při jmenovitém střídavém napětí do 1000 V nebo stejnosměrném napětí do 750 V proti zemi.


HELUTHERM® 145

Tyto teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní propojování svítidel, topných zařízení, elektrických strojů, rozvoden a rozvaděčů, při výrobě přístrojů, strojů a zařízení. Jsou vhodné pro pokládání v trubkách na omítku, do omítky a pod omítku, v uzavřených instalačních kanálech a také pro dopravní systémy nebo do venkovního prostředí. Nejsou schválené pro přímé pokládání na kabelových lávkách, ve žlabech a ve vanách. Při chráněném pokládání se smějí používat při jmenovitém napětí do 1000 V střídavého napětí a do 750 V stejnosměrného napětí proti zemi. Při použití v kolejových vozidlech smí provozní stejnosměrné napětí činit 900 V proti zemi. Tyto bezhalogenové jednožilové vodiče se vyznačují dlouhodobě vysokou odolností proti teplotám a zaujímají tak mezi bezhalogenovými, oheň retardujícími výrobky přední místo na světě. Tyto jednožilové vodiče jsou významným přínosem pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.


NSGAFÖU 3kV

Jednožilový vodič obzvlášť vhodný pro ochranu před zkraty a zemním spojením v kabeláži kolejových vozidel a autobusů a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a v rozvaděčích se považuje za bezpečný proti zkratu a zemnímu spojení až do 1000 V.


NSHXAFö 3kV

Jednožilový vodič obzvlášť vhodný pro ochranu před zkraty a zemním spojením v kabeláži kolejových vozidel a autobusů a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a v rozvaděčích se považuje za bezpečný proti zkratu a zemnímu spojení až do 1000 V.

Upozornění: za bezpečné proti zkratům a zemnímu spojení se považují takové provozní prostředky, u kterých díky aplikacím vhodných opatření nebo prostředků za provozních podmínek k tomu určených se nedá očekávat ani zkrat, ani zemní spojení.


TRONIC (LiYY)

Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí, a také všude tam, kde jsou kvůli konstrukčním nebo stavebním opatřením požadovány ovládací a signální kabely s co možná nejmenším vnějším průměrem. Tedy při výrobě strojů a zařízení a také v elektronice. Kromě toho se používají i v počítačových zařízeních, ve váhách a také v měřící a regulační technice.


TRONIC-CY (LiY-CY)

Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Jako ovládací a signální kabely v rozsahu miliampérů pro počítačová zařízení, ovládací a regulační přístroje, váhy atd. Díky extrémně malému vnějšímu průměru jsou vhodné zejména pro miniaturní konektory, elektronické přístroje atd. Obzvlášť vhodné jsou tyto kabely s Cu stíněním k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.


DATAFLAMM-C

Používají se jako připojovací a propojovací kabely pro signální, měřící, řídící a komunikační účely pro vysílací a přijímací zařízení, hodiny, zařízení elektronického vážení a kancelářské stroje. Pokládají se pod nebo na omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve zdivu a v betonu. Oblastí použití jsou dálkové komunikační přístroje a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech a jiných budovách, ve kterých se musí zabránit uvolňování halogenů v případě požáru. Díky stínění jsou odolné proti rušení cizími vysílači impulzů nebo vysokofrekvenčními signály.


DATAFLAMM-C-PAAR

Používají se pro telekomunikační zařízení a zařízení pro zpracování informací ve veřejných budovách, laboratořích, obchodních domech, v nichž je třeba zabránit uvolňování halogenů a šíření plamene v případě požáru. Používají se také jako připojovací a propojovací kabely pro signální, měřící, řídící a komunikační účely pro vysílací a přijímací zařízení, hodiny, zařízení elektronického vážení a kancelářské stroje. Pokládají se pod nebo na omítku, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve zdivu a v betonu. Žíly izolované PE zaručují oproti běžným žilám izolovaným PVC podstatně vyšší hodnoty kapacity. Bezhalogenový termoplastický plášť nevyvíjí žádné korozivní ani toxické plyny. Vnější vysokofrekvenční rušení je odstíněno měděným pocínovaným stíněním.


EDV-PiMF-CY

Díky celkovému stínění párů je zajištěn absolutně nerušený přenos dat pro nainstalované terminály v oboru lékařské a datové techniky. Další použití je při výrobě obráběcích strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích, v dopravní technice a ve výrobních technologiích.


RD-Y(St)Y

Kabely pro řídící techniku typu RD se používají v měřící, řídící a regulační technice ve velínech elektráren a průmyslových zařízení. Kabely slouží k přenosu analogových a digitálních signálů až do frekvence asi 10 kHz. Kabel nabízí enormní výhody díky možnosti rychlého a cenově výhodného připojení připojovací technikou Maxi-Termi-Point®. U této připojovací techniky bez pájení se laněné jádro nalisuje s lisovací dutinkou na kontaktní kolík bez předchozího odizolování. K tomu je zapotřebí přesně stočené 7 drátové lanko a vlastními silami vyvinutá směs PVC (Semi-Rigid-PVC). Kabel je vhodný pro pevné uložení pouze uvnitř v budovách. Kabel s modrým vnějším pláštěm je vhodný pro zařízení s nebezpečím výbuchu.


UL-Style 1015

Pro vnitřní zapojování rozvaděčů, elektrických přístrojů, např. přístrojů pro domácnost, rozhlasových a televizních přijímačů, ovládacích pultů. Vodič pro propojování strojů uložených v ochranných trubkách a také jako vodič pro připojování motorů a transformátorů.


PĚTINORMOVÝ

Připojovací jednožilový vodič, splňující 5 norem, navržený pro výrobce strojů a zařízení, orientovaných na export. Díky aprobacím HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CAS-Equipment-wire je možné udržovat hospodárné skladové zásoby a tím i zjednodušit kusovník.