Kabely a vodiče pro strojírenství

Komplexní průmyslová zařízení vyžadují použití kabelářských výrobků, které mají vysokou kvalitu a flexibilitu, což právě výrobky HELUKABEL® splňují.

Rozsáhlá řada kabelářských výrobků obsahuje vše od ovládacích a datových kabelů až po vysoce flexibilní kabely, včetně veškerého příslušenství. Náš sortiment ideálně splňuje všechny požadavky strojírenského průmyslu.Bez ohledu na použití - nepřetržité pohyby ve více osách při práci v různých pracovních podmínkách - nabízí společnost HELUKABEL® svým zákazníkům prvotřídní, cenově dostupné řešení.

Naše výrobky zaujímají přední místo z hlediska technologie s vynikajícími elektrickými a mechanickými vlastnostmi při použití mnoha různých materiálů. Díky naším mnohaletým zkušenostem můžeme naše výrobky optimalizovat pro dané použití a nabídnout individuální řešení. K našemu standardnímu programu patří kabely odolné olejům, chemikáliím, částicím tekutého kovu při svařování, oheň retardující nebo bezhalogenové a jsou s mezinárodními aprobacemi k dodání přímo ze skladu.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování nejlepších výrobků pro Vaše konkrétní použití a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz

V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro strojírenství:

JZ-500

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí. Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, u výrobních linek, při výrobě zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.


JZ-500 černý

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí.


JZ-600

PVC ovládací kabel k účelům měření, kontroly a ovládání u obráběcích strojů, montážních a výrobních pásů, výrobních linek, používá se při výrobě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Je vhodný při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země nebo do vody. Číslování je umístěno tak, aby i při krátkém odpláštění bylo možné dobře rozpoznat jednotlivé číslice. Podtržení číslic zabraňuje jejich záměně. Zeleno-žlutá ochranná žíla je ve vnější poloze. Černý vnější plášť ze speciálního PVC; odolný UV záření. Používá se hlavně v jihoevropských a arabských zemích a také ve východních státech.


JB-500

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí. Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, u výrobních a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice.


JB-750

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí. Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, u výrobních a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v elektrárnách, v hutích a slévárnách oceli. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.


JZ-500-C černý

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Nesmí se ukládat přímo do země nebo do vody. Používá se jako stíněný měřící, kontrolní a ovládací kabel mimo jiné při stavbě strojů a zařízení, u obráběcích strojů, výrobních linek a u výrobních a dopravních pásů.


F-CY-OZ (LiY-CY)

Používá se pro flexibilní aplikace volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí jako datový kabel v řídící a regulační technice, při stavbě strojů a obráběcích strojů, v počítačových zařízeních a jako signální kabel v elektronice. Stabilizující oddělovací fólie mezi svazkem žil a opletením značně zmenšuje vnější průměr kabelu a umožňuje tak menší poloměry ohybu, nižší hmotnost atd. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální ovládací kabel chráněný před rušením pro výše uvedené účely použití.


F-CY-JZ

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě obráběcích strojů, v počítačových zařízeních, ve vytápěcí a klimatizační technice, při výrobě zařízení a také jako signální kabel v elektronice. Místo nákladného vnitřního pláště z PVC se používá stabilizační oddělovací fólie mezi svazkem žil a stínícím opletením. Fólie významně zmenšuje vnější průměr, což sebou přináší menší poloměr ohybu, nižší hmotnost atd. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální kabel odolný rušení pro výše uvedené účely.


Y-CY-JZ

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě strojů a obráběcích strojů, u dopravních zařízení a výrobních linek, ve výpočetním zařízení a také jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Nastříkaným vnitřním PVC pláštěm se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Chráněný kabel proti rušení, ideální pro výše uvedené účely použití. Díky nastříkanému transparentnímu vnějšímu PVC plášti se opticky uplatní i měděné pocínované opletení.


SY-JZ

Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí. Používá se při stavbě obráběcích strojů a zařízení, v elektrárnách a v datové technice. Husté opletení velmi dobře chrání kabel před mechanickým poškozením. Pozinkování opletení zabraňuje korozi a zaručuje jeho lepší schopnost pájení.


JZ-600-Y-CY

PVC ovládací kabel k měřícím, kontrolním a ovládacím účelům u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickém namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země nebo do vody. Číslování je umístěno tak, aby i při krátkém odpláštění bylo možné dobře rozpoznat jednotlivá číslice. Podtržení číslic zabraňuje jejich záměně. Zeleno-žlutá ochranná žíla je ve vnější poloze. Černý vnější plášť ze speciálního PVC; odolný UV záření. Používá se hlavně v jihoevropských a arabských zemích a také ve východních státech. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů.


Y-CY-JB

Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě strojů a obráběcích strojů, u dopravních zařízení a výrobních linek, ve výpočetním zařízení a také jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Nastříkaným vnitřním PVC pláštěm se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Chráněný ovládací kabel proti rušení, ideální pro výše uvedené účely použití. Díky nastříkanému transparentnímu vnějšímu PVC plášti se opticky uplatní i měděné pocínované opletení.


SY-JB

Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí. Používá se při stavbě obráběcích strojů a zařízení, v elektrárnách a v datové technice. Husté opletení velmi dobře chrání kabel před mechanickým poškozením. Pozinkování opletení zabraňuje korozi a zaručuje jeho lepší schopnost pájení.


Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí. Pro svoji odolnost proti chladícím emulzím se používá při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem a bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí.


PURö-JZ

Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí.

S vysoce kvalitní olejům odolné směsi PVC pro izolaci žil. Díky odolnosti proti minerálním olejům, zejména chladicím kapalinám, se kabel používá při stavbě strojů, obráběcích strojů, ve válcovnách a ocelárnách na zvláště kritických místech. Je vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Vzhledem k dobré ohebnosti je možné ho rychle a bezpečně pokládat.


Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí. Díky odolnosti proti chladicím kapalinám, se kabel používá při stavbě strojů, obráběcích strojů, ve válcovnách a ocelárnách na zvláště kritických místech. Vzhledem k dobré ohebnosti je možné ho rychle a bezpečně pokládat. Je vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální ovládací kabel chráněný proti rušení pro výše uvedené účely použití.


F-C-PURö-JZ

Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí. S vysoce kvalitní olejům odolné směsí PVC pro izolaci žil. Díky odolnosti proti minerálním olejům, zejména chladicím kapalinám, se kabel používá při stavbě strojů, obráběcích strojů, ve válcovnách a ocelárnách na zvláště kritických místech. Dobrá ohebnost zajišťuje rychlou a bezpečnou pokládku. Je vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů nebo impulzů. Ideální ovládací kabel chráněný proti rušení pro výše uvedené účely použití.