Kabely a vodiče pro automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu se používají vysoce flexibilní kabely, které odolávají různým namáháním během procesu výroby.

Automobilový průmysl je neustále pod tlakem optimalizace provozu za účelem maximální účinnosti ke splnění požadavků a očekávání trhu. Společnost HELUKABEL® spolupracuje s výrobci automobilů na vývoji řešení pro zachování vysoce výkonných provozů při optimálních nákladech.

Rádi Vám pomůžeme při navrhování těch nejlepších výrobků pro Vaši konkrétní potřebu a rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy.

Volejte +420 312 672 620 nebo nám pošlete e-mail: info@helukabel.cz


V následujícím najdete příklady kabelů a vodičů pro automobilový průmysl:

Autovodič FLY

Jednobarevný / dvoubarevný (staré označení FLK), podle DIN ISO 6722.
Jednožilové vodiče izolované PVC se používají při výrobě motorových vozidel.


Autovodič FLRY

FLRY typ A (FLK-R)/ typ B (FLK-D). Jednožilové vodiče FLRY izolované PVC se používají při výrobě motorových vozidel.