Výzkum a vývoj

Kabely a vodiče - vyrobené v Německu

Pro naše zákazníky navrhujeme optimální kabelová řešení. Hlavním zaměřením jsou výrobky pro mobilní použití s vysokou flexibilitou. Naši zákazníci očekávají od našich výrobků extrémní odolnost chemickému, elektrickému a mechanickému namáhání, malý poloměr ohybu, vysoký počet cyklů ohnutí a mimořádnou životnost. Naši technici navrhují kabely, které tyto požadavky trvale splňují.

Nové výrobky jsou testovány v moderně vybaveném testovacím centru ve Windsbachu. Tam je testována jejich vhodnost pro praktické použití a tím i pro jejich sérivou výrobu. Naše přísné normy kvality jsou rovněž dodržovány při měření a náhodných kontrolách vzorků prováděných během výroby.

Výzkum a vývoj

Kabely a vodiče - vyrobené v Německu

Testovací zařízení výrobků pro vlečné řetězy

Pečlivě testuje naše výrobky používané ve vlečných řetězech, které se pohybují na krátké, střední a velké vzdálenosti nízkou a vysokou rychlostí.

Testovací věž na kabely pro větrné elektrárny

Všechny torzní kabely pro větrné elektrárny jsou testovány na 180.000 cyklů v testovací věži.

Testovací zařízení na zkoušky plamenem

Pravidelně provádíme zkoušky plamenem v souladu s mezinárodními normami, jako je UL/CSA, VDE, HAR.

Zařízení na testování oděru

Odolnost vnější izolace je testována na odolnost proti oděru v zařízení na testování oděru.

Centrum torzní zkoušky
  • Zkušební stanice: 2 x 4
  • Rychlost: 0,3 – 1 ot/s
  • Průměr kabelu: 8 – 50 mm
  • Torzní úhel: +/- 720° v 5°-krocích
  • Délka sevření: 0 – 2 000 mm
  • Zkontroluje např. hmotnost: 1 – 20 kg