Kvalita je jednou z nejvyšších priorit společnosti HELUKABEL

Moderní testovací zařízení a testovací postupy zajišťují náš vysoký standard kvality.

Společnost HELUKABEL® nabízí zákazníkům vysoce kvalitní produkty podle mnoha mezinárodních norem a certifikací.

Všechny certifikované produkty společnosti HELUKABEL® jsou pravidelně sledovány neutrálními testovacími a certifikačními instituty. Naše vysoké nároky na kvalitu zajišťujeme pomocí systému řízení kvality a ochrany životního prostředí.

Na začátku 90. let byla společnost HELUKABEL® jednou z prvních společností v kabelářském oboru, která začala používat systém řízení certifikovaný podle norem ISO 9001:2008, což patří k naší tradici vyrábět kvalitní kabely a vodiče.

V roce 1999 jsme získali certifikaci DIN EN ISO 14001:2009, která garantuje, že náš systém řízení kvality splňuje přísné ekologické normy.

Naši zákazníci mohou vycházet ze skutečnosti, že naše výrobní a logistické operace využívají nejvyšší úroveň technologie. Certifikáty ISO poskytují viditelný důkaz naší kvality a ekologické snahy, což zdůvodňuje vysokou důvěru, kterou zákazníci ve značku HELUKABEL® mají.