- 产品介绍»
- 产品介绍
- 工业用电线电缆
- 工业用电线电缆
- 柔性控制电缆
- 数据和计算机电缆
- 拖链电缆
- 伺服电机,反馈电缆
- 伺服电机,反馈电缆
- TOPFLEX 600-PVC 数码芯,柔性动力电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX 600-PVC 数码芯,柔性动力电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX 600-C-PVC 数码芯,柔性动力屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX 600-C-PVC 数码芯,柔性动力屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX 611-PUR 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性电力电缆
- TOPFLEX 611-PUR 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性电力电缆
- TOPFLEX® 611-C-PUR 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性屏蔽电力电缆
- TOPFLEX® 611-C-PUR 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性屏蔽电力电缆
- TOPSERV® 110 / 120 拖链专用,高柔性伺服/编码器反馈屏蔽电缆
- TOPSERV® 110 / 120 拖链专用,高柔性伺服/编码器反馈屏蔽电缆
- TOPFLEX®-PVC 屏蔽反馈电缆
- Tachofeedback-Leitung-C-PVC, Inkrementalgeber-Leitung-C-PUR 拖链专用高柔性反馈电缆,拖链专用高柔性传感器电缆
- Tachofeedback-Leitung-C-PVC, Inkrementalgeber-Leitung-C-PUR 拖链专用高柔性反馈电缆,拖链专用高柔性传感器电缆
- TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 双屏蔽,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 双屏蔽,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 双屏蔽,对称型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 双屏蔽,对称型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCK-J 双屏蔽,户外型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCK-J 双屏蔽,户外型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 双屏蔽,对称户外型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 双屏蔽,对称户外型,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
- TOPFLEX® Motor 109 无卤,大载流量,动力电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX® Motor 109 无卤,大载流量,动力电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-PUR 拖链专用,高柔性屏蔽反馈电缆, 无卤
- TOPFLEX®-PUR 拖链专用,高柔性屏蔽反馈电缆, 无卤
- 拖链专用,符合西门子6FX8008标准, 高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV,
- 拖链专用,符合西门子6FX8008标准, 高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV,
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA 0,6/1kV, 变频电机专用供电电缆,双屏蔽
- TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA 0,6/1kV, 变频电机专用供电电缆,双屏蔽
- TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 UL-CSA双重认证,3层屏蔽,低频柔性动力电缆
- TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 UL-CSA双重认证,3层屏蔽,低频柔性动力电缆
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 UL-CSA双重认证,3层屏蔽,低频柔性动力电缆
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 UL-CSA双重认证,3层屏蔽,低频柔性动力电缆
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 UL-CSA双层认证,低频动力屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103 UL-CSA双层认证,低频动力屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPSERV® 108 PVC UL-CSA双重认证,符合西门子6FX5008标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆
- TOPSERV® 108 PVC UL-CSA双重认证,符合西门子6FX5008标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆
- TOPSERV® 112 PVC UL-CSA双重认证,符合西门子6FX5008和Lenze标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPSERV® 112 PVC UL-CSA双重认证,符合西门子6FX5008和Lenze标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPSERV® 119 PVC UL-CSA双重认证,符合Indramat标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPSERV® 119 PVC UL-CSA双重认证,符合Indramat标准,PVC外护套,柔性伺服系统屏蔽电缆,0.6/1KV
- UL-CSA双重认证,符合西门子Lenze或Indramat标准,PVC外护套,柔性编码器反馈电缆
- UL-CSA双重认证,符合西门子Lenze或Indramat标准,PVC外护套,柔性编码器反馈电缆
- TOPSERV® 113 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证,符合西门子6FX8008和Lenze标准,高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV,
- TOPSERV® 113 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证,符合西门子6FX8008和Lenze标准,高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV,
- TOPSERV® 121 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证,符合Indramat-INK标准,高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPSERV® 121 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证,符合Indramat-INK标准,高柔性伺服电机专用屏蔽电缆,0.6/1KV
- TOPGEBER® 512 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证标准,符合Siemens,Indramat,Lenze等标准,高柔性编码器/反馈屏蔽电缆
- TOPGEBER® 512 PUR 拖链专用,UL-CSA双重认证标准,符合Siemens,Indramat,Lenze等标准,高柔性编码器/反馈屏蔽电缆
- TOPFLEX® 600 VFD, 柔性电机供电电缆,耐油, 符合 NFPA 79 Edition 2007
- TOPFLEX® 600 VFD, 柔性电机供电电缆,耐油, 符合 NFPA 79 Edition 2007
- TOPSERV® 600 VFD UL-CSA双重认证,符合NFPA79标准,拖链专用,高柔性耐油伺服动力屏蔽电缆
- TOPSERV® 600 VFD UL-CSA双重认证,符合NFPA79标准,拖链专用,高柔性耐油伺服动力屏蔽电缆
- TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA
- TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA
- TOPSERV® 650 VFD 柔性电机供电电缆,耐油, 符合 NFPA 79 Edition 2007
- TOPSERV® 650 VFD 柔性电机供电电缆,耐油, 符合 NFPA 79 Edition 2007
- TOPSERV® Hybrid
- TOPFLEX® 650 VFD, 柔性带控制线的电机供电电缆, 耐油, NFPA 79 Edition 2007
- TOPFLEX® 650 VFD, 柔性带控制线的电机供电电缆, 耐油, NFPA 79 Edition 2007
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL-CSA双重认证,双屏蔽,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL-CSA双重认证,双屏蔽,变频电机专用电缆,0.6/1KV
- 耐高温电缆
- 耐候电缆和橡胶电缆
- 卷筒电缆
- 机器人电缆
- 防水电缆
- 扁平,扁平带状电缆
- 单芯线
- ????
- 同轴电缆
- 同轴电缆
- RG-同轴电缆
- RG-同轴电缆
- RG-同轴电缆
- RG 无卤同轴电缆
- 有线电视电缆
- 卫星接收同轴电缆, 双屏蔽, 2150MHz,
- 多媒体同轴电缆 T 1,0/4,6GH, 2400MH, 双屏蔽
- 多媒体同轴电缆 T 1,0/4,6GH, 2400MH, 双屏蔽
- SAT-数字电视同轴电缆 >90dB / >95dB, 双层屏蔽
- SAT-数字电视同轴电缆 >90dB / >95dB, 双层屏蔽
- RGB 彩色显示屏专用电缆
- 国际认证电缆
- 国际认证电缆
- UL/CSA认证控制电缆电缆
- UL/CSA认证控制电缆电缆
- JZ-602 UL-CSA双重认证,数码芯柔性控制电缆, 90°C, 600V
- JZ-602 UL-CSA双重认证,数码芯柔性控制电缆, 90°C, 600V
- JZ-603 UL-CSA-HAR三重认证,数码芯柔性控制电缆
- JZ-603 UL-CSA-HAR三重认证,数码芯柔性控制电缆
- TRAYCONTROL 500 UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油控制电缆
- TRAYCONTROL 500 UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油控制电缆
- TRAYCONTROL 530 UL-CSA双重认证,柔性彩色芯耐油控制电缆
- TRAYCONTROL 530 UL-CSA双重认证,柔性彩色芯耐油控制电缆
- JZ-600 UL/CSA 柔性,数码芯, 0,6/1kV
- JZ-600 UL/CSA 柔性,数码芯, 0,6/1kV
- JZ 604 TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯动力电缆
- JZ 604 TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯动力电缆
- TRAYCONTROL 600 耐油, 屏蔽柔性电缆, 开放布线 (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012
- TRAYCONTROL 600 耐油, 屏蔽柔性电缆, 开放布线 (TC-ER), NFPA 79 Edition 2012
- UL-CSA-HAR三重认证,彩芯柔性控制电缆
- H05VV-F/SJT 300 UL-CSA-HAR三重认证,彩芯柔性控制电缆
- H05VV-F/SJT 300 UL-CSA-HAR三重认证,彩芯柔性控制电缆
- H05VV-F/UL VDE-HAR-UL 500 V, 符合 DIN VDE 0281 和 UL-Style 20195
- H05VV-F/UL VDE-HAR-UL 500 V, 符合 DIN VDE 0281 和 UL-Style 20195
- 符合意大利标准的柔性控制电缆
- OPC0729_60000
- JZ-602-CY UL-CSA双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 , 90°C, 600V
- JZ-602-CY UL-CSA双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 , 90°C, 600V
- JZ-603-CY UL-CSA-HAR三重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ-603-CY UL-CSA-HAR三重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- TRAYCONTROL 500-C 耐油, 屏蔽柔性电缆, 开放布线 TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012
- TRAYCONTROL 500-C 耐油, 屏蔽柔性电缆, 开放布线 TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2012
- JZ-600-Y-CY UL/CSA UL-CSA双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ-600-Y-CY UL/CSA UL-CSA双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ 604-FCY TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,经济型柔性数码芯动力屏蔽电缆
- JZ 604-FCY TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,经济型柔性数码芯动力屏蔽电缆
- JZ 604-YCY TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯动力屏蔽电缆
- JZ 604-YCY TC TRAY CABLE UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯动力屏蔽电缆
- TRAYCONTROL 600-C 高柔性,防油,屏蔽
- TRAYCONTROL 600-C 高柔性,防油,屏蔽
- JZ-602-PUR 80°C, UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性控制电缆
- JZ-602-PUR 80°C, UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性控制电缆
- JZ-602-PUR DC/AC 80°C, 600V, two approvals control cable, meter marking
- JZ-602-PUR DC/AC 80°C, 600V, two approvals control cable, meter marking
- JZ-600 PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,耐低温,数码芯柔性控制电缆
- JZ-600 PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,耐低温,数码芯柔性控制电缆
- JZ-602-C-PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ-602-C-PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ-600-YC-PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- JZ-600-YC-PUR UL-CSA双重认证,耐磨抗腐型,数码芯柔性屏蔽控制电缆
- TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油动力电缆/动力屏蔽电缆
- TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油动力电缆/动力屏蔽电缆
- MEGAFLEX® 500 UL-CSA认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福®柔性电缆
- MEGAFLEX® 500 UL-CSA认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福®柔性电缆
- MEGAFLEX® 600 UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性电缆,0.6/1KV
- MEGAFLEX® 600 UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性电缆,0.6/1KV
- MEGAFLEX® 500-C UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性电缆
- MEGAFLEX® 500-C UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性电缆
- MEGAFLEX® 600-C UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性屏蔽电缆,0.6/1KV
- MEGAFLEX® 600-C UL-CSA双重认证,无卤,阻燃,耐油,抗紫外线,美加福柔性屏蔽电缆,0.6/1KV
- UL-CSA双重认证,数据传输电缆
- UL-CSA双重认证,数据传输电缆
- 控制电缆 UL (LiYY) Style 2464/300V (80°C)
- 控制电缆 UL (LiYY) Style 2464/300V (80°C)
- 控制电缆 UL (LiYY) 600V, Style 2516/600 V, (105°C)
- 控制电缆 UL (LiYY) 600V, Style 2516/600 V, (105°C)
- TRAYCONTROL 300 UL-CSA双重认证,NFPA 79 Edition 2012,柔性耐油电缆
- TRAYCONTROL 300 UL-CSA双重认证,NFPA 79 Edition 2012,柔性耐油电缆
- 控制电缆 UL (LiYY-TP) Style 2464/300V, 80°C
- 控制电缆 UL (LiYY-TP) Style 2464/300V, 80°C
- TRAYCONTROL 300 TP 耐油,柔性电缆, 符合 NFPA 79 Edition 2012
- TRAYCONTROL 300 TP 耐油,柔性电缆, 符合 NFPA 79 Edition 2012
- VERTEILERFLEX two-approvals
- VERTEILERFLEX two-approvals
- 控制电缆 UL (LiYCY) Style 2464, 300V, 80°C
- 控制电缆 UL (LiYCY) Style 2464, 300V, 80°C
- 控制电缆 UL (LiYCY) Style 2516/600 V, 105°C, EMV
- 控制电缆 UL (LiYCY) Style 2516/600 V, 105°C, EMV
- TRAYCONTROL 300-C 高柔性,防油,屏蔽 NFPA 79 Edition 2012
- TRAYCONTROL 300-C 高柔性,防油,屏蔽 NFPA 79 Edition 2012
- 控制电缆 UL (LiYCY-TP) Style 2464/300V, 80°C, EMV, 铜屏蔽
- 控制电缆 UL (LiYCY-TP) Style 2464/300V, 80°C, EMV, 铜屏蔽
- TRAYCONTROL 300-C TP 耐油,数码芯柔性屏蔽电缆
- TRAYCONTROL 300-C TP 耐油,数码芯柔性屏蔽电缆
- UL-CSA双重认证,拖链专用电缆
- Ul/CSA双重认证,伺服电机和反馈电缆
- UL-CSA双重认证,耐高温电缆
- UL-CSA双重认证,橡套电缆
- Trailing Cables UL/CSA
- UL-CSA 双重认证单芯软线
- 符合英国标准的电缆
- 符合英国标准的电缆
- HELUKABEL BS 5308 Part 1 Instruments cable, core insulation PE or XLPE
- HELUKABEL BS 5308 Part 1 Instruments cable, core insulation PE or XLPE
- HELUKABEL BS 5308 Part 2 Instruments cable, core insulation PVC
- HELUKABEL BS 5308 Part 2 Instruments cable, core insulation PVC
- HELUKABEL BS 5467 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, sheath PVC
- HELUKABEL BS 5467 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, sheath PVC
- HELUKABEL BS 6724 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, halogen-free
- HELUKABEL BS 6724 High voltage cable 0,6/1kV, armoured, halogen-free
- 机场专用,400HZ电缆
- 卡车电缆
- Cables for Trains and traffic
- 基建用电线、电缆
- 基建用电线、电缆
- 安装电缆
- 通信和火警电缆
- 地下电缆
- 安全电缆
- 安全电缆
- N2XH 无卤动力电缆,0.6/1KV
- N2XCH 无卤,同心外导体动力电缆,0.6/1KV
- N2XCH 无卤,同心外导体动力电缆,0.6/1KV
- (N)A2XH
- N2XH-FE180/E30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XH-FE180/E30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XCH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XCH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXCH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXCH-FE 180/E 30 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- N2XCH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃特性
- N2XCH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃特性
- NHXH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXCH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- NHXCH-FE 180/E 90 安全电缆,无卤, 0,6/1 kV, 改进的阻燃性
- JE-H(St) Bd FE 180/E 30 - 90 (orange) 无卤,火警电缆
- JE-H(St) Bd FE 180/E 30 - 90 (orange) 无卤,火警电缆
- JE-H(St)H Bd 火警电缆, FE 180/E 30 to E 90 (red), 无卤
- JE-H(St)H Bd 火警电缆, FE 180/E 30 to E 90 (red), 无卤
- JE-H(St)HRH Bd 火警电缆, FE 180/E 30 to E 90, 无卤
- JE-H(St)HRH Bd 火警电缆, FE 180/E 30 to E 90, 无卤
- 中压电力电缆
- 中压电力电缆
- N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽,PE外护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽,PE外护套
- N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
- N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
- NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽, PVC-外护套
- NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽, PVC-外护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 屏蔽, PE-外护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽, PE-外护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水,屏蔽, PE-外护套
- NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
- NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
- NYFGY 3 x ...3,6/6kV
- N2XSEY 3 x ... 6/10kV XLPE-绝缘, 铜导体, 屏蔽, PE-外护套
- N2XSEY 3 x ... 6/10kV XLPE-绝缘, 铜导体, 屏蔽, PE-外护套
- N2XSEH 3x ... 6_10kV
- 数据、网络和总线电缆
- 数据、网络和总线电缆
- 光纤HELUCOM®
- 光纤HELUCOM®
- 补偿电缆
- Breakout-Cable I-V(ZN)HH
- Minibreakout-Cable I-V(ZN)H
- Minibreakout-Cable I-V(ZN)H
- Indoor Cable I-D(ZN)H
- Indoor/Outdoor Cable A/I-VQ(ZN)BH
- Indoor/Outdoor Cable A/I-VQ(ZN)BH
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH OM3
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH OM3
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH, central
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH, central
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH, stranded
- Indoor/Outdoor Cable A/I-DQ(ZN)BH, stranded
- Indoor/ Outdoor Cable with Functionality FS30 A-DQ(ZN)BH
- Indoor/ Outdoor Cable with Functionality FS30 A-DQ(ZN)BH
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, central
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, central
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, stranded
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)2Y, stranded
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, central
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, central
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, stranded
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y, stranded
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y fibre combi, stranded
- Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y fibre combi, stranded
- Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)B2Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)B2Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y4Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y4Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
- Outdoor Cable A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
- Outdoor Cable Hybrid A-DSQ(ZN)B2Y + Cu
- Outdoor Cable Hybrid A-DSQ(ZN)B2Y + Cu
- Outdoor Cable Hybrid A-DSF(L)(ZN)2Y + Cu
- Outdoor Cable Hybrid A-DSF(L)(ZN)2Y + Cu
- Aerial Cable ADSS
- WK-Mobil A-V(ZN)11Y
- Industry Cable Robust AT-VYY
- Industry Cable Robust AT-VYY
- Industry Cable-HCS flexibel, I-VH, I-VHH
- Industry Cable-HCS flexibel, I-VH, I-VHH
- Industry cable-HCS Breakout AT-V(ZN)HH
- Industry cable-HCS Breakout AT-V(ZN)HH
- Industry Cable-HCS Breakout I-V(ZN)YY, UL/CSA
- Industry Cable-HCS Breakout I-V(ZN)YY, UL/CSA
- Industry Cable-HCS Breakout, I-V(ZN)Y11Y
- Industry Cable-HCS Breakout, I-V(ZN)Y11Y
- Outdoor Cable-HCS Breakout, AT-VQH(ZN)B2Y
- Outdoor Cable-HCS Breakout, AT-VQH(ZN)B2Y
- Outdoor Cable-HCS A/I-DQ(ZN)BH
- Outdoor Cable-HCS A/I-DQ(ZN)BH
- Plastic-fibre cable I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
- Plastic-fibre cable I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
- Plastic-fibre cable I-V4Y(ZN)11Y
- Plastic-fibre cable I-V4Y(ZN)11Y
- Copper Data Cables HELUKAT® Ethernet, IBM
- Copper Data Cables HELUKAT® Ethernet, IBM
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
- LAN Cable Fixed Instal. 300MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
- LAN Cable Fixed Instal. 300MHz, U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC UL
- LAN Cabel flexible 100MHz, U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
- LAN Cabel flexible 100MHz, U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- LAN Cable Fixed Instal. 155MHz, F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- LAN Cabel flexible 100MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cabel flexible 100MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cabel flexible 200MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
- LAN Cabel flexible 200MHz, F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
- LAN Cable Fixed Instal. 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC + FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC + FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 200MHz, SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 200MHz, SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) FRNC
- LAN Cabel flexible 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cabel flexible 200MHz, SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cabel flexible 300MHz, U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
- LAN Cabel flexible 300MHz, U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC UL
- LAN Cable Fixed Instal. 450MHz, F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 450MHz, F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 450MHz, F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 450MHz, F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP 2x4x2xAWG23/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP 2x4x2xAWG23/1 FRNC
- LAN Cabel flexible 600MHz, S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cabel flexible 600MHz, S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
- LAN Cable Outdoor 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC/PVC
- LAN Cable Outdoor 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC/PVC
- LAN Cable direct burial 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC
- LAN Cable direct burial 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC
- LAN Cable direct burial arm. 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC/PE
- LAN Cable direct burial arm. 1000MHz, S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC/PE
- LAN Cable Fixed Instal. 1200MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1200MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1200MHz, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
- LAN Cable Fixed Instal. 1200MHz, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
- Multimedia Cable Fixed Instal. 1500MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
- Multimedia Cable Fixed Instal. 1500MHz, S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC
- Multimedia Cable Fixed Instal. 1500MHz, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
- Multimedia Cable Fixed Instal. 1500MHz, S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
- IBM - Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772
- IBM - Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772
- Industrial Ethernet HELUKAT®, Bus Cables
- Industrial Ethernet HELUKAT®, Bus Cables
- Industrial Ethernet Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP PUR, ROBUST
- Industrial Ethernet Fixed Instal. 1000MHz, S/FTP PUR, ROBUST
- Industrial Ethernet Flexible 600MHz, S/FTP PUR , UL
- Industrial Ethernet Flexible 600MHz, S/FTP PUR , UL
- Industrial Ethernet Fixed Instal. 500MHz, S/FTP PVC
- Industrial Ethernet Fixed Instal. 500MHz, S/FTP PVC
- Ind.Ethernet SF/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.6A
- Ind.Ethernet SF/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.6A
- Industrial Ethernet Drag chain 250MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet Drag chain 250MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet Flexible 200MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet Flexible 200MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet Drag chain ECO 155MHz, SF/UTP 4 cores PUR
- Industrial Ethernet Drag chain ECO 155MHz, SF/UTP 4 cores PUR
- Industrial Ethernet Drag chain ECO 155MHz, SF/UTP 4 pairs PUR
- Industrial Ethernet Drag chain ECO 155MHz, SF/UTP 4 pairs PUR
- Industrial Ethernet Drag chain 100MHz SF/UTP 4 cores PUR
- Industrial Ethernet Drag chain 100MHz SF/UTP 4 cores PUR
- Industrial Ethernet Drag chain 100MHz, SF/UTP 4 pairs PUR
- Industrial Ethernet Drag chain 100MHz, SF/UTP 4 pairs PUR
- Industrial Ethernet Torsion 100MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet Torsion 100MHz, SF/UTP PUR
- Industrial Ethernet PROFInet Typ A, PVC + PUR
- Industrial Ethernet PROFInet Typ A, PVC + PUR
- Industrial Ethernet PROFInet Typ A, radiation resistant + armoured
- Industrial Ethernet PROFInet Typ A, radiation resistant + armoured
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B hybrid
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B hybrid
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B SHIPLINE + FESTOON
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B SHIPLINE + FESTOON
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B + C
- Industrial Ethernet PROFInet Typ B + C
- BUS Cables PROFIBUS L2 Indoor
- BUS Cables PROFIBUS L2 Indoor
- BUS Cables PROFIBUS L2 Outdoor + Industry
- BUS Cables PROFIBUS L2 Outdoor + Industry
- BUS Cables Profibus L2 Direct Burial
- BUS Cables Profibus L2 Direct Burial
- BUS Cables Profibus L2 7-wire
- BUS Cables Profibus L2 7-wire
- BUS Cables Profibus L2 Drag Chain
- BUS Cables Profibus L2 Drag Chain
- BUS Cables Profibus ET200X + ECOFAST
- BUS Cables Profibus ET200X + ECOFAST
- BUS Cables Profibus SHIPLINE and High Temperature
- BUS Cables Profibus SHIPLINE and High Temperature
- BUS Cables DESINA-HYBRID-BUS
- BUS Cables DESINA-HYBRID-BUS
- BUS Cables Profibus L2 Torsion + Festoon
- BUS Cables Profibus L2 Torsion + Festoon
- BUS Cables Profibus PA
- BUS Cables Profibus PA, armoured
- BUS Cables Profibus PA, armoured
- BUS Cables Profibus PA Long Distance
- BUS Cables Profibus PA Long Distance
- BUS Cables Profibus SK Indoor + Outdoor
- BUS Cables Profibus SK Indoor + Outdoor
- BUS Cables Profibus SK FRNC + Industry
- BUS Cables Profibus SK FRNC + Industry
- BUS Cables Profibus SK Drag Chain
- BUS Cables Profibus SK Drag Chain
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A + gnye
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A + gnye
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A armoured
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A armoured
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A
- BUS Cables FOUNDATION™ Fieldbus Typ A
- BUS Cables HMCB200, PVC
- BUS Cables HMCB500, PUR
- BUS Cables USB S, PUR
- BUS Cables USB L, PUR
- BUS Cables CAN-Bus 0,22 mm², flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,22 mm², flexible
- BUS Cables CAN Bus 0,22 mm² (pair stranded), flexible
- BUS Cables CAN Bus 0,22 mm² (pair stranded), flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,34 mm², flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,34 mm², flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,50 mm², flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,50 mm², flexible
- BUS Cables CAN-Bus 0,25 mm², drag chain
- BUS Cables CAN-Bus 0,25 mm², drag chain
- BUS Cables CAN-Bus 0,34 mm² drag chain, UL
- BUS Cables CAN-Bus 0,34 mm² drag chain, UL
- BUS Cables Interbus fixed installation
- BUS Cables Interbus fixed installation
- BUS Cables Interbus fixed installation, halogen-free
- BUS Cables Interbus fixed installation, halogen-free
- BUS Cables Interbus drag chain
- BUS Cables Interbus drag chain
- BUS Cables A-BUS EPDM
- BUS Cables A-BUS PUR UL/CSA
- BUS Cables A-BUS PUR UL/CSA
- BUS Cables A-BUS TPE
- BUS Cables AS-Interface Electrical Cabinet FLIH
- BUS Cables AS-Interface Electrical Cabinet FLIH
- BUS Cables DeviceNet™ PVC
- BUS Cables DeviceNet™ PVC
- BUS Cables DeviceNet™ FRNC
- BUS Cables DeviceNet™ FRNC
- BUS Cables DeviceNet™ CPE
- BUS Cables DeviceNet™ CPE
- BUS Cables DeviceNet™ PUR flexible
- BUS Cables DeviceNet™ PUR flexible
- BUS Cables CC-Link BUS
- BUS Cables SafetyBUS FRNC + PUR
- BUS Cables SafetyBUS FRNC + PUR
- BUS Cables LON BUS
- BUS Cables E-BUS PVC
- BUS Cables HMCB800
- BUS Cables USB Bus 3.0
- BUS Cables E-BUS FRNC + PVC
- BUS Cables E-BUS FRNC + PVC
- BUS Cables Coax 50 Ohm, PUR
- BUS Cables Coax 50 Ohm, PUR
- BUS Cables KH-BUS
- Copper Connecting Equipment HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®
- Copper Connecting Equipment HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®
- Modular system RJ45 Category 6E A
- Modular system RJ45 Category 6E A
- Patch-Panels RJ45 Category 6E A
- Patch-Panels RJ45 Category 6E A
- Outlets RJ45 Category 6E A
- Outlets RJ45 Category 6E A
- Patch Cables RJ45 Category 6E A
- Patch Cables RJ45 Category 6E A
- Patch-Panels RJ45 Kategorie 6 / Klasse E
- Patch-Panels RJ45 Kategorie 6 / Klasse E
- Patch Cables RJ45 Category 6 / Class E
- Patch Cables RJ45 Category 6 / Class E
- Patch-Panels RJ45 Category 5e / Klasse D
- Patch-Panels RJ45 Category 5e / Klasse D
- Outlets RJ45 Category 5e / Class D
- Outlets RJ45 Category 5e / Class D
- Patch-Panels RJ45 unscreened Category 3
- Patch-Panels RJ45 unscreened Category 3
- Patch-Panels RJ45 unscreened Category 3
- Patch-Panels RJ45 unscreened Category 3
- 电缆附件 铜制连接
- Rubber Cable Reel HELUKAT® Datacables
- Rubber Cable Reel HELUKAT® Datacables
- Patch-Panels INDUSTRIAL ETHERNET Top hat rail, modular
- Patch-Panels INDUSTRIAL ETHERNET Top hat rail, modular
- Top hat rail modules INDUSTRIAL ETHERNET Duplex modul cat.6 de-embedded
- Top hat rail modules INDUSTRIAL ETHERNET Duplex modul cat.6 de-embedded
- Machine outlet IP67 INDUSTRIAL ETHERNET M12 D-coded, B-coded
- Machine outlet IP67 INDUSTRIAL ETHERNET M12 D-coded, B-coded
- Outlet top hat rail INDUSTRIAL ETHERNET RJ45, horizontal/vertical
- Outlet top hat rail INDUSTRIAL ETHERNET RJ45, horizontal/vertical
- Patch Cables PROFInet A RJ45-HAN® 3A, IP67
- Patch Cables PROFInet A RJ45-HAN® 3A, IP67
- Patch Cables PROFInet A RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
- Patch Cables PROFInet A RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
- Patch Cables Drag Chain PROFInet C RJ45-HAN® 3A, IP67
- Patch Cables Drag Chain PROFInet C RJ45-HAN® 3A, IP67
- Patch Cables Drag Chain PROFInet C RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
- Patch Cables Drag Chain PROFInet C RJ45-HAN® PushPull, IP65/67
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45-VARIOSUB, IP67
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45-VARIOSUB, IP67
- Adapter Cables PROFInet A RJ45, RJ-INDUSTRIAL IP20 to HAN® 3A IP67
- Adapter Cables PROFInet A RJ45, RJ-INDUSTRIAL IP20 to HAN® 3A IP67
- Patch Cables PROFInet A RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables PROFInet A RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables PROFInet A RJ45 angled left, INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables PROFInet A RJ45 angled left, INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables LAN-Industry RJ45 8P INDUSTRIAL IP20, Cat.6
- Patch Cables LAN-Industry RJ45 8P INDUSTRIAL IP20, Cat.6
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45-VARIOSUB, IP20
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry RJ45-VARIOSUB, IP20
- Patch Cables Drag Chain USB Industry USB 2.0 A
- Patch Cables Drag Chain USB Industry USB 2.0 A
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry M12/4-pole central IP67
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry M12/4-pole central IP67
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry M12/4-pole angled IP67
- Patch Cables Drag Chain LAN-Industry M12/4-pole angled IP67
- Patch Cables Drag Chain Profibus RS 485 M12/4-pole central IP67
- Patch Cables Drag Chain Profibus RS 485 M12/4-pole central IP67
- Patch Cable Drag Chains Profibus RS 485 M12/4-pole angled IP67
- Patch Cable Drag Chains Profibus RS 485 M12/4-pole angled IP67
- Copper Connection Technics Industry plugs RJ45, M12
- Copper Connection Technics Industry plugs RJ45, M12
- Copper Connection Technics Industry plugs RJ45
- Copper Connection Technics Industry plugs RJ45
- Copper Connection Technics Sub-D plugs PROFIBUS
- Copper Connection Technics Sub-D plugs PROFIBUS
- HELUCOM CONNECTING SYSTEMS® 光纤连接技术
- 网络系统柜
- 拼接系统和测量技术
- Active Components
- 定制电缆
- 预安装电缆
- 预安装电缆
- 西门子驱动系统
- REXROTH 驱动系统
- LENZE 驱动系统
- SEW 驱动系统
- HEIDENHAIN 驱动系统
- 机器人电缆
- 机器人电缆
- Pre-assembled with M8
- Pre-assembled with M8
- M8 plug straight or angled, pre-assembled on one side, 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight or angled, pre-assembled on one side, 3-pin and 4-pin
- M8 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin and 4-pin
- M8 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin and 4-pin
- M8 socket angled, pre-assembled on one side with LED 3-pin and 4-pin
- M8 socket angled, pre-assembled on one side with LED 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket straight, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket straight, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug angled and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug angled and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket angled with LED, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- M8 plug straight and socket angled with LED, pre-assembled on both sides 3-pin and 4-pin
- Pre-assembled with M12
- Pre-assembled with M12
- M12 plug straight or angled, pre-assembled on one side, 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight or angled, pre-assembled on one side, 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled, pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled with LED, pre-assembled on one side 3-pin,4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled with LED, pre-assembled on one side 3-pin,4-pin and 5-pin
- M12 plug or socket, straight or angled, pre-assembled on one side 4-pin + PE
- M12 plug or socket, straight or angled, pre-assembled on one side 4-pin + PE
- M12 socket straight or angled with LED, pre-assembled on one side 4-pin +PE
- M12 socket straight or angled with LED, pre-assembled on one side 4-pin +PE
- M12 plug straight and socket straight, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight and socket straight, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug angled and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug angled and socket angled, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight and socket angled with LED, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight and socket angled with LED, pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug and socket, pre-assembled on both sides 4-pin + PE
- M12 plug and socket, pre-assembled on both sides 4-pin + PE
- M12 plug and socket with LED, pre-assembled on both sides 4-pin + PE
- M12 plug and socket with LED, pre-assembled on both sides 4-pin + PE
- M12 plug straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 socket straight or angled, screened pre-assembled on one side 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug and socket, screened pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- M12 plug and socket, screened pre-assembled on both sides 3-pin, 4-pin and 5-pin
- Twin cables M12 to M12
- 连接电缆
- 延长/供电电缆
- 风力发电电缆
- 风力发电电缆
- 抗扭电缆/电力电缆
- 抗扭电缆/电力电缆
- 抗扭电缆
- 抗扭电缆
- < 0,6/1kV
- > 1,8/3kV
- 光线/总线电缆
- HELUWIND® WK 137 EMV D-扭转 FT4, 屏蔽, 无卤, 海上, 抗紫外线 0,6/1kV, UL/CSA,-40°C to +90°C (+80°C to UL)
- HELUWIND® WK 137 EMV D-扭转 FT4, 屏蔽, 无卤, 海上, 抗紫外线 0,6/1kV, UL/CSA,-40°C to +90°C (+80°C to UL)
- 铝电线电缆
- 柔性 铝/铜电缆
- 柔性 铝/铜电缆
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C, 0,6/1kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C, 0,6/1kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU robust 105°C, 0,6/1kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU robust 105°C, 0,6/1kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C, 1,8/3kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C, 1,8/3kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C robust 1,8/3kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 105°C robust 1,8/3kV, 柔性铝导体
- HELUWIND® WK POWERLINE Copper Tower 0,6/1kV 抗紫外线
- HELUWIND® WK POWERLINE Copper Tower 0,6/1kV 抗紫外线
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU Tower 0,6/1kV 抗紫外线
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU Tower 0,6/1kV 抗紫外线
- HELUWIND® WK POWERLINE Blade Copper 0,6/1kV 防闪电
- HELUWIND® WK POWERLINE Blade Copper 0,6/1kV 防闪电
- HELUWIND® WK POWERLINE Blade ALU 0,6/1kV 防闪电
- HELUWIND® WK POWERLINE Blade ALU 0,6/1kV 防闪电
- 中压电缆
- 中压电缆
- WK 中低压电缆 – 扭转
- WK 中低压电缆 – 扭转
- HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3kV 抗紫外线, -35°C to +90°C,
- HELUWIND® WK 300w-Torsion 1,8/3kV 抗紫外线, -35°C to +90°C,
- HELUWIND® WK 303w-扭转 1,8/3kV, UL 2kV 抗紫外线, -35°C to +90°C,
- HELUWIND® WK 303w-扭转 1,8/3kV, UL 2kV 抗紫外线, -35°C to +90°C,
- HELUWIND® WK 305-扭转 1,8/3kV 抗紫外线t, -40°C to +90°C, 海上
- HELUWIND® WK 305-扭转 1,8/3kV 抗紫外线t, -40°C to +90°C, 海上
- HELUWIND® WK 335-Torsion UL 2,0/3,3kV 抗紫外线, -40°C to +90°C, 海上
- HELUWIND® WK 335-Torsion UL 2,0/3,3kV 抗紫外线, -40°C to +90°C, 海上
- HELUWIND® WK MS-Single-Torsion 3,6/6kV or 12/20kV
- HELUWIND® WK MS-Single-Torsion 3,6/6kV or 12/20kV
- HELUWIND® WK MS-Single-Torsion UL/CSA 3,6/6kV or 12/20kV
- HELUWIND® WK MS-Single-Torsion UL/CSA 3,6/6kV or 12/20kV
- HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion 3,6/6kV, 12/20kV or 24/38kV
- HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion 3,6/6kV, 12/20kV or 24/38kV
- HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion UL/CSA 3,6/6kV, 12/20kV or 24/38kV
- HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion UL/CSA 3,6/6kV, 12/20kV or 24/38kV
- Tower and Infrastructure Cables 塔筒和基建电缆
- Tower and Infrastructure Cables 塔筒和基建电缆
- NYY-J / NYY-O 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证
- NYY-J / NYY-O 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证
- NAYY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- NAYY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- N2XY 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证, 大载流量
- N2XY 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证, 大载流量
- NA2XY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证, 大载流量
- NA2XY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证, 大载流量
- N2XH 地下电缆, 0,6/1 kV, 无卤,
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯线,屏蔽, PE 外护套
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯线,屏蔽, PE 外护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯线,屏蔽, PE 外护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯线,屏蔽, PE 外护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯线, 纵向防水, 屏蔽, PE 外护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯线, 纵向防水, 屏蔽, PE 外护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE--绝缘, 铝导体, 单芯线, 纵向防水, 屏蔽, PE 外护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE--绝缘, 铝导体, 单芯线, 纵向防水, 屏蔽, PE 外护套
- 单芯导线
- 单芯导线
- H05Z-K / H07Z-K 橡胶绝缘电缆, 无卤
- H05Z-K / H07Z-K 橡胶绝缘电缆, 无卤
- FIVENORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC single core, UL-Style 1015/UL-Standard 1063, 600V, 105°C
- FIVENORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC single core, UL-Style 1015/UL-Standard 1063, 600V, 105°C
- HELUTHERM® 145 flexible, electron beam cross-linked, halogen-free
- HELUTHERM® 145 flexible, electron beam cross-linked, halogen-free
- HELUTHERM® 145 600V, flexible single core, cross-linked, halogen-free
- HELUTHERM® 145 600V, flexible single core, cross-linked, halogen-free
- THHN/THWN 90°C, 600V, UL 认证, PVC + 尼龙 单芯
- THHN/THWN 90°C, 600V, UL 认证, PVC + 尼龙 单芯
- 数据电缆
- 数据电缆
- UL-CSA双重认证,柔性数据传输屏蔽电缆
- Steuerleitung UL (LiYY-TP) Style 2464/300V, 80°C
- Steuerleitung UL (LiYY-TP) Style 2464/300V, 80°C
- UL-CSA双重认证,柔性对绞数据传输屏蔽电缆
- SUPERTRONIC®-PURö 拖链专用电缆
- SUPERTRONIC®-C-PURö 拖链专用,无卤, 数码芯电缆
- SUPERTRONIC®-C-PURö 拖链专用,无卤, 数码芯电缆
- SUPERTRONIC-330 PURö 拖链专用, 无卤
- SUPERTRONIC-330 PURö 拖链专用, 无卤
- SUPERTRONIC-330 C-PURö ,拖链专用,耐磨抗腐型,高柔性数据传输屏蔽电缆
- SUPERTRONIC-330 C-PURö ,拖链专用,耐磨抗腐型,高柔性数据传输屏蔽电缆
- SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR EMV 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性屏蔽数据传输电缆
- SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR EMV 拖链专用,无卤,耐磨抗腐型,高柔性屏蔽数据传输电缆
- SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR, 拖链专用,无卤, 屏蔽电缆
- SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR, 拖链专用,无卤, 屏蔽电缆
- TC TRAY CABLES USA
- TC TRAY CABLES USA
- TRAYCONTROL 300 柔性, 抗油t, NFPA 79 Edition 2007
- TRAYCONTROL 300 柔性, 抗油t, NFPA 79 Edition 2007
- UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性耐油数据传输屏蔽电缆
- UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性耐油数据传输屏蔽电缆
- TRAYCONROL 300 TP 绞合导体,开放式布线,柔性耐油对绞数据传输电缆
- TRAYCONROL 300 TP 绞合导体,开放式布线,柔性耐油对绞数据传输电缆
- TRAYCONROL 300-C TP 绞合导体,开放式布线,柔性耐油对绞数据传输屏蔽电缆
- TRAYCONROL 300-C TP 绞合导体,开放式布线,柔性耐油对绞数据传输屏蔽电缆
- TRAYCONTROL 500 柔性, 抗油,开放式布线 TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- TRAYCONTROL 500 柔性, 抗油,开放式布线 TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油屏蔽控制电缆
- UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油屏蔽控制电缆
- JZ 604 TC TRAY CABLE PVC 电力电缆, 90°C, 600V, NFPA79, Edition 2007
- JZ 604 TC TRAY CABLE PVC 电力电缆, 90°C, 600V, NFPA79, Edition 2007
- JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC 电力电缆, , NFPA79, Edition 2007, 90°C, 600V, 屏蔽
- JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC 电力电缆, , NFPA79, Edition 2007, 90°C, 600V, 屏蔽
- TRAYCONTROL 600 UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油动力电缆
- TRAYCONTROL 600 UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油动力电缆
- TRAYCONTROL 600-C UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油屏蔽动力电缆
- TRAYCONTROL 600-C UL-CSA双重认证,开放式布线,柔性数码芯耐油屏蔽动力电缆
- 工业电线电缆
- 工业电线电缆
- MULTIFLEX 600 高柔性,耐油, 开放环境适用 TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2007
- MULTIFLEX 600 高柔性,耐油, 开放环境适用 TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2007
- MULTIFLEX 600-C 柔性, 抗油, 屏蔽 TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2007
- MULTIFLEX 600-C 柔性, 抗油, 屏蔽 TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2007
- TOPFLEX® 600 VFD 符合NFPA79标准,电机供电 柔性耐油动力屏蔽电缆
- TOPFLEX® 600 VFD 符合NFPA79标准,电机供电 柔性耐油动力屏蔽电缆
- TOPFLEX® 650 VFD UL-CSA双重认证,符合NFPA79标准,柔性动力反馈屏蔽电缆
- TOPFLEX® 650 VFD UL-CSA双重认证,符合NFPA79标准,柔性动力反馈屏蔽电缆
- 通讯电缆
- 通讯电缆
- Industrial Ethernet S-FTP TORDIERFLEX
- Industrial Ethernet S-FTP TORDIERFLEX
- BUS Cables Profibus SK Indoor + Outdoor
- BUS Cables Profibus SK Indoor + Outdoor
- BUS Cables Profibus L2 Torsion + Festoon
- BUS Cables Profibus L2 Torsion + Festoon
- BUS-电缆 Profibus SK FRNC
- Fibre Optic Cable A-V(ZN)11Y
- Fibre Optic Cable A-V(ZN)11Y
- Fibre Optic Breakoutcable Industry HCS, acc. DIN VDE 0888 I-V(ZN)YY
- Fibre Optic Breakoutcable Industry HCS, acc. DIN VDE 0888 I-V(ZN)YY
- Fibre Optic Breakoutcable Industry HCS acc. DIN VDE 0888 I-V(ZN)Y11Y
- Fibre Optic Breakoutcable Industry HCS acc. DIN VDE 0888 I-V(ZN)Y11Y
- Plastic-fibre cable industry, POF/PE I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
- Plastic-fibre cable industry, POF/PE I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
- 室内/室外 光纤 DIN VDE 0888 A/I-DQ(ZN)BH, 中心
- 室内/室外 光纤 DIN VDE 0888 A/I-DQ(ZN)BH, 中心
- 室外光纤 DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 中心
- 室外光纤 DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 中心
- 室外光纤 Cable acc. DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 中心
- 室外光纤 Cable acc. DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 中心
- 室外光纤 Cable acc. DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 标准
- 室外光纤 Cable acc. DIN VDE 0888 A-DQ(ZN)B2Y, 标准
- ????
- 光伏
- 光伏
- 光伏电缆
- 预安装
- 组件
- 电缆附件
- 电线电缆
- 电线电缆
- JZ-600 数码芯,柔性控制电缆,0.6/1KV
- JZ-600 数码芯,柔性控制电缆,0.6/1KV
- JZ-600-Y-CY 柔性数码芯,铜丝屏蔽电缆,0.6/1KV
- JZ-600-Y-CY 柔性数码芯,铜丝屏蔽电缆,0.6/1KV
- H07 RN-F 橡胶护套电缆,
- NYY-J / NYY-O 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证
- NYY-J / NYY-O 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证
- NAYY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- NAYY 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- NAYY, 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- NAYY, 地下电缆, 0,6/1 kV, VDE 认证
- NYCY 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证, 同心外导体
- NYCY 地下电缆, 0,6/1kV, VDE 认证, 同心外导体
- NYCWY 地下电缆, 0,6/1kV, 同心外导体, VDE 认证
- NYCWY 地下电缆, 0,6/1kV, 同心外导体, VDE 认证
- N2XH 电力电缆, 0,6/1 kV, 无卤,
- N2XCH 电力电缆, 0,6/1kV, 无卤,同心外导体
- N2XCH 电力电缆, 0,6/1kV, 无卤,同心外导体
- NYM-J/-O PVC-护套 VDE 认证
- N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体,单芯, 屏蔽,PVC外护套
- N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体,单芯, 屏蔽,PVC外护套
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-护套
- N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铜导体, 单芯, 屏蔽, PE-护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 屏蔽, PE-护套
- NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 屏蔽, PE-护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE--绝缘, 铜导体, 单芯, 纵向防水, 屏蔽,PE护套
- N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE--绝缘, 铜导体, 单芯, 纵向防水, 屏蔽,PE护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水, 屏蔽,PE护套
- NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV XLPE-绝缘, 铝导体, 单芯, 纵向防水, 屏蔽,PE护套
- N2XSEY 3 x ... 6/10kV XLPE-绝缘, 铜导体,PVC外护套
- N2XSEY 3 x ... 6/10kV XLPE-绝缘, 铜导体,PVC外护套
- 螺旋电缆
- 船用电线、电缆
- 多媒体电缆
- 多媒体电缆
- 模拟音频电缆
- 模拟音频电缆
- 模拟音频电缆, 整体编织屏蔽
- 模拟音频电缆, 多芯, 整体编织屏蔽
- 模拟音频电缆, 整体薄膜屏蔽, 单对
- 模拟音频电缆, 对绞,薄膜屏蔽
- 模拟音频电缆, 对绞,缠绕屏蔽, 整体编织屏蔽
- 音频数字电缆l AES/EBU
- 音频数字电缆l AES/EBU
- 音频数字电缆 AES/EBU, 单对缠绕屏蔽 110 ohm
- 音频数字电缆 AES/EBU, 单对缠绕屏蔽 110 ohm
- 音频数字电缆 AES/EBU, 单对, 薄膜和编织网屏蔽, 110 ohm
- 音频数字电缆 AES/EBU, 单对, 薄膜和编织网屏蔽, 110 ohm
- 音频数字电缆l AES/EBU, 屏蔽, 110 ohm
- 音频数字电缆l AES/EBU, 屏蔽, 110 ohm
- 音频数字电缆 AES/EBU, 成对屏蔽, 这个整体薄膜屏蔽, 110 ohm
- 音频数字电缆 AES/EBU, 成对屏蔽, 这个整体薄膜屏蔽, 110 ohm
- DMX 电缆
- DMX 电缆
- DMX 电缆 AES/EBU, 单对薄膜和缠绕屏蔽, 110 ohm
- DMX 电缆 AES/EBU, 单对薄膜和缠绕屏蔽, 110 ohm
- DMX 电缆 AES/EBU, 2芯或4芯 110 Ohm
- DMX 电缆 AES/EBU, 2芯或4芯 110 Ohm
- DMX 电缆 AES/EBU, DMX 512, TP, 成对屏蔽, 整体屏蔽 110 Ohm
- DMX 电缆 AES/EBU, DMX 512, TP, 成对屏蔽, 整体屏蔽 110 Ohm
- DMX 电缆, 3 芯, 缠绕屏蔽 110 Ohm
- DMX 电缆, 3 芯, 缠绕屏蔽 110 Ohm
- DMX+POWER 1x2x0,24 + 2x1,0 QMM BK
- DMX+POWER 1x2x0,24 + 2x1,0 QMM BK
- DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 QMM BK
- DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 QMM BK
- 乐器电缆
- 照相机电缆
- 负载电缆
- 音响电缆
- 音响电缆
- 音箱电缆, 双导体
- 高柔性音箱电缆, 双导体
- HELUSOUND 400 PVC 音箱电缆,圆
- HELUSOUND 500 PUR 音箱电缆,圆,室外
- HELUSOUND 500 PUR 音箱电缆,圆,室外
- HELUSOUND 600 FRNC 音箱电缆,圆,无卤
- HELUSOUND 600 FRNC 音箱电缆,圆,无卤
- PVC音箱电缆,同轴,
- 麦克风电缆
- 视频电缆
- 连接技术
- 电力
- 电缆附件