研究与开发新产品

电缆和电线 - 德国制造

我们为客户开发最优的电缆解决方案。致力于深度开发动态应用的产品。客户期望我们的产品具有极强的耐化学性、最佳的电气和机械性能、最小的弯曲半径、极高的往复运动频率、较长的使用寿命。我们的工程师设计的电缆可始终如一地满足并超越这些要求。

新产品在 Windsbach 先进的试验中心检验,确保了实际应用的可靠性。我们通过生产过程中进行测量和随机抽样检查确保严格的质量标准。

HELUKABEL®以新颖独特的电缆设计位居电缆和电线行业的前沿。 随着科技的进步,我们也不断开发顶尖的产品,以满足客户不断变化的要求。

研究与开发新产品

电缆和电线 - 德国制造

拖链试验设备

对在拖链中使用的产品进行严格测试,拖链分别在低速和高速, 短行程、中等行程和长行程条件下测试。

风力电缆试验塔

所有抗扭风电电缆都在公司特制的试验塔进行了 180,000 循环的试验。

耐火试验设备

我们定期按照 UL/CSA、VDE、HAR 等国际标准进行耐火试验。

磨损试验设备

针对电缆外护套的耐久性进行耐磨试验。

扭转试验中心
  • 试验站:2 x 4
  • 速度:0.3 – 1 U/sec
  • 电缆直径:8 – 50 mm
  • 扭转角:5°-Schritten +/- 720°
  • 夹紧长度:0 – 2000 mm
  • 检查每个试样的重量:1 – 20 kg