质量是 HELUKABEL 的首要任务之一

先进的检测设备和检测过程确保了高质量的标准。

HELUKABEL® 按照多项国际标准和认证为客户提供高质量的产品。

HELUKABEL® 的所有认证产品由第三方试验和认证中心定期监控。我们高质量的保证通过一个综合管理系统提供支持,该系统在我们的全球网络执行。

在九十年代早期,HELUKABEL® 是电缆行业提供按照 ISO 9001:2008 标准认证的管理体系的首批公司之一,这也证明了我们在生产优质电缆和电线产品方面的不懈努力。

1999 年,我们获得了 DIN EN ISO 14001:2004 认证,确保了我们的质量管理体系符合严格的环境标准。

我们的生产和物流操作使用最高的技术,客户对此尽可放心。ISO 证书为我们的质量和环保努力提供了可见的证明,这也从另一方面说明了客户对 HELUKABEL® 品牌的高度信赖。