汽车工业

汽车工业要求使用可适应制造过程中的独特工艺和程序的高柔性电缆。

汽车工业总是处于不断优化运行从而最大程度地提高效能以满足市场要求和期望的压力下。HELUKABEL® 与汽车制造商合作研发能够保持高效、高性能运行且兼具经济性的解决方案。

我们期待帮助您选择适用于您具体应用的最佳产品并回复您可能提出的任何问题。

拨打 +49 7150 9209-0 或发送电子邮件: info@helukabel.de 联系我们


Below you will find examples of cables and wires for Automotive:

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.