HELU-S-RK-90-CU-UL

Copper tubular cable lug - 90° angled

Logo Image
Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description
Tubular cable lug angled HELU-S-RK-90-CU-UL
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design, 90° angled.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

90°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907508

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-5

6,0

5,3

3,5

11,0

5,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907509

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-6

6,0

6,4

3,5

11,0

6,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907510

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907511

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10

6,0

10,5

3,5

18,0

6,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907512

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-12

6,0

13,0

3,5

20,0

6,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907513

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907514

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907515

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-8

10,0

8,4