HELU-S-RK-45-CU-UL

Copper tubular cable lug - 45° angled

Logo Image
Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description
Tubular cable lug angled HELU-S-RK-45-CU-UL
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design, 45° angled.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

45°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907597

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907598

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907599

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907601

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907467

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907468

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907469

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907470

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-6

25,0

6,4