HELU-S-SV-CU

Copper tubular butt connectors

Produktfoto
Description

Compression joint

HELU-S-SV-CU

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping.

Type: With wirestop

Downloads
Data sheet

CM - blank

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907811

HELU-S-SV-CU 0,5-0,75

0,5

1,4

15,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907812

HELU-S-SV-CU 1-1,5

1,0

1,9

15,0

-

1,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907813

HELU-S-SV-CU 2,5

2,5

2,4

16,0

-

1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907814

HELU-S-SV-CU 4

4,0

3,0

19,0

-

2,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907815

HELU-S-SV-CU 6

6,0

3,5

25,0

-

5,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907816

HELU-S-SV-CU 10

10,0

4,5

30,0

-

6,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

907817

HELU-S-SV-CU 16

16,0

5,5

35,0

-

10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

907818

HELU-S-SV-CU 25

25,0

7,0

40,0

-

14,1

50

o. r.

o. r.