W tubular cable lug - angulated 45°

Not insulated - eye type

Produktfoto
Description

Elbow tubular lugs W 45°

Description

Non-insulated tubular lugs in eye type design, 45° angled.

eye type

Part no.

45°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

Stück

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

92520

W 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92521

W 6-6

6,0

6,4

3,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

92522

W 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92523

W 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

92524

W 6-12

6,0

13,2

3,5

19,0

7,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92525

W 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92526

W 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

92527

W 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.