T tubular cable lug - straight

Not insulated - with inspection hole

Produktfoto
Description

Tubular cable lugs T

Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91458

T 1,5-4

1,5

4,3

2,3

8,0

15,2

-

1,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

91459

T 1,5-5

1,5

5,3

2,3

8,0

15,2

-

1,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

91460

T 2,5-4

2,5

4,3

2,6

6,9

15,2

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

91461

T 2,5-5

2,5

5,3

2,6

7,6

15,2

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

91462

T 2,5-6

2,5

6,4

2,6

9,1

16,7

-

1,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

91463

T 4-4

4,0

4,3

3,3

8,0

19,4

-

2,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

91464

T 4-5

4,0

5,3

3,3

10,0

19,9

-

2,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

91465

T 4-6