KF

tubular cable lug for fine stranded wires - straight

Produktfoto
Properties
  • without inspection hole

Description

Tubular cable lug KF

Description

Non-insulated, straight tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping of fine stranded wires. The expanded sleeve facilitates cable inlet.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904594

KF10-5

10,0

5,3

5,5

12,0

27,0

-

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904595

KF10-6

10,0

6,5

5,5

12,0

27,0

-

7,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904596

KF10-8

10,0

8,5

5,5

16,0

29,0

-

7,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

904597

KF10-10

10,0

10,5

5,5

16,0

31,0

-

8,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904598

KF10-12

10,0

13,0

5,5

19,0

32,0

-

8,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904599

KF16-5

16,0

5,3

6,6

13,0

30,0

-

11,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904600

KF16-6