K2 tubular cable lug - straight

Not insulated

Produktfoto
Properties
  • Without inspection hole

Note

Also available in angulated version (45° and 90°).

Description

Tubular cable lug K2

Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904517

K2 6-5

6,0

5,5

3,5

10,0

21,0

-

5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904518

K2 6-6

6,0

6,5

3,5

12,0

21,0

-

4,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

904519

K2 6-8

6,0

8,5

3,5

15,0

23,0

-

5,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

904520

K2 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

25,0

-

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

904521

K2 6-12

6,0

13,0

3,5

19,0

28,0

-

6,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

904522

K2 10-5

10,0

5,5

4,5

12,0

22,0

-

5,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904523

K2 10-6

10,0

6,5

4,5

12,0

22,0

-

4,9

100

o. r.