K1 tubular cable lug - straight

Not insulated - with inspection hole

Produktfoto
Properties
  • With inspection hole

Description

Tubular cable lug K1

Description

Non-insulated, straight tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904497

K1 0,75-3

0,75

3,2

1,3

6,0

12,0

-

0,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

904498

K1 0,75-4

0,75

4,3

1,3

6,5

13,0

-

0,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

904499

K1 0,75-5

0,75

5,5

1,3

7,5

14,0

-

0,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

904500

K1 1,5-3

1,5

3,2

1,8

6,5

12,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904501

K1 1,5-4

1,5

4,3

1,8

6,5

13,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904502

K1 1,5-5

1,5

5,3

1,8

7,5

14,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904503

K1 1,5-6

1,5

6,5

1,8

9,0

16,0

-

0,9

100

o. r.

o. r.