HELU-S-RK-S-CU-UL

Tubular cable lug - straigt - small flange

Logo Image
Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design with small flange.

For screwing in switch cabinets with reduced connecting space.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

straight

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

90910

HELU-S-RK-S-CU-UL 35-6

35,0

6,5

8,5

15,0

17,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

90911

HELU-S-RK-S-CU-UL 50-6

50,0

6,5

10,0

15,0

29,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

90912

HELU-S-RK-S-CU-UL 50-8

50,0

8,5

10,0

17,0

28,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

90913

HELU-S-RK-S-CU-UL 50-10

50,0

10,5

10,0

19,0

30,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

90914

HELU-S-RK-S-CU-UL 70-6

70,0

6,5

12,0

17,0

42,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

90915

HELU-S-RK-S-CU-UL 70-8

70,0

8,5

12,0

17,0

41,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

90916

HELU-S-RK-S-CU-UL 70-10

70,0

10,5

12,0

19,0

44,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

90917

HELU-S-RK-S-CU-UL