HELU-S-RK-CU-UL

Tubular cable lug - straight

Logo Image
Produktfoto
Note

Also available in angulated version (45° and 90°).

Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".

 

Description

Tubular cable lug

HELU-S-RK-CU-UL

Description

Uninsulated, straight tubular cable lugs in eye type design.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907318

HELU-S-RK-CU-UL 6-4

6,0

4,3

3,5

10,0

19,0

-

4,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907319

HELU-S-RK-CU-UL 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

20,0

-

4,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907320

HELU-S-RK-CU-UL 6-6

6,0

6,4

3,5

11,0

21,5

-

5,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907321

HELU-S-RK-CU-UL 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

24,0

-

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907322

HELU-S-RK-CU-UL 6-10

6,0

10,5

3,5

18,0

26,0

-

6,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907323

HELU-S-RK-CU-UL 6-12

6,0

13,0

3,5

19,0

27,5

-

6,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907324

HELU-S-RK-CU-UL 10-4

10,0

4,3

4,5

12,0