HELU-S-RK-CU

Copper tubular cable lug - straight

Produktfoto
Note

Also available in angulated version (45° and 90°).

Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".

Description

Tubular cable lug

HELU-S-RK-CU

Description

Uninsulated, straight tubular cable lugs in eye type design.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907303

HELU-S-RK-CU 0,75-3

0,75

3,2

1,4

6,5

12,5

-

0,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907304

HELU-S-RK-CU 0,75-4

0,75

4,3

1,4

8,5

14,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907305

HELU-S-RK-CU 0,75-5

0,75

5,3

1,4

10,0

15,0

-

1,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907306

HELU-S-RK-CU 1,5-3

1,5

3,2

1,9

6,5

14,0

-

1,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907307

HELU-S-RK-CU 1,5-4

1,5

4,3

1,9

8,5

15,0

-

1,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907308

HELU-S-RK-CU 1,5-5

1,5

5,3

1,9

10,0

16,0

-

1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.