HELU-S-RK-F-CU

Tubular cable lugs for fine stranded wires - straight

Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description

Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU

Description

Uninsulated, straight tubular cable lugs in eye type design for fine stranded wires. The expanded sleeve facilitates cable inlet.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907409

HELU-S-RK-F-CU 10-5

10,0

5,3

5,0

12,0

23,0

-

7,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907410

HELU-S-RK-F-CU 10-6

10,0

6,4

5,0

12,0

25,0

-

7,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907411

HELU-S-RK-F-CU 10-8

10,0

8,4

5,0

15,0

28,0

-

8,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907412

HELU-S-RK-F-CU 10-10

10,0

10,5

5,0

18,0

31,0

-

9,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907413

HELU-S-RK-F-CU 10-12

10,0

13,0

5,0

20,0

32,0

-

10,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907414

HELU-S-RK-F-CU 16-5

16,0

5,3

6,0

14,0

25,5

-

9,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907415

HELU-S-RK-F-CU 16-6,4

16,0

6,4

6,0

14,0

27,0

-