F tubular cable lug for fine stranded wires - straight

Not insulated

Produktfoto
Description

Tubular cable lugs F

Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design for fine-wire flexible lines.

The expanded sleeve facilitates cable inlet.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

99360

F6-5

6,0

5,3

4,35

10,8

25,0

-

5,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

99361

F6-6

6,0

6,4

4,35

10,8

25,0

-

5,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

99362

F6-8

6,0

8,4

4,35

14,0

27,5

-

5,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

99363

F10-6

10,0

6,4

5,5

12,0

28,5

-

10,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

99364

F10-8

10,0

8,4

5,5

16,0

33,5

-

12,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

99365

F10-10

10,0

10,5

5,5

16,0

33,5

-

8,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

99366

F16-6

16,0

6,4

6,75

14,0

30,0

-