Solderless terminals

Produktfoto
Description

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.1 to 16.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Connection
bolts

M

Design

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91475

HZ 3

yellow

0,1 - 0,5

3,2

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91476

HZ 4

yellow

0,1 - 0,5

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91477

HZ 5

yellow

0,1 - 0,5

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91478

HA 3

red

0,5 - 1,5

3,2

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91479

HA 3,5

red

0,5 - 1,5

3,7

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91480

HA 4

red

0,5 - 1,5

4,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91481

HA 5

red

0,5 - 1,5

5,3

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91849

HA 5S

red

0,5 - 1,5

5,7

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

91482

HA 6

red

0,5 - 1,5

6,5

eye type

100

o. r.

o. r.

o. r.

96776

HA 8

red

0,5 - 1,5

8,4

eye type

100

o. r.