Solderless terminals

Produktfoto
Note

Roll diameter 450mm

Inner diameter of inclusion 27mm

Blade terminal / blade receptacle / pin-type cable lug on tape on request.

Description

Solderless terminals, tape product

Description

Polycarbonate-insulated connection material on tape has been developed as a cost-effective solution for medium and large pre-fabricated cables.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

93740

BHA 3

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93741

BHA 35

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93742

BHA 4

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93743

BHA 5

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93744

BHA 6

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93745

BHB 3

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93746

BHB 4

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93747

BHB 5

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93748

BHB 6

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93749

BHB 8

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93750

BHC 4

yellow

4,0 - 6,0

1250

o. r.

o. r.