PV-CMÖ compression joint - with oil stop

Uninsulated

Produktfoto
Note
Code type indicates the required hexagonal clamping insert.
Description

Compression joint PV-CMÖ

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of Cu medium-range voltage cables 10-30 kV.

On the PV-CMÖ, the centre web achieves a total oil stop.

bare - with oil stop

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

99450

PV-CMÖ 25

25,0

7,5

60,0

12,0

40,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

99451

PV-CMÖ 35

35,0

8,2

60,0

12,0

35,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

99452

PV-CMÖ 50

50,0

10,0

65,0

14,0

49,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

99453

PV-CMÖ 70

70,0

11,5

65,0

16,0

64,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

99454

PV-CMÖ 95

95,0

13,5

90,0

18,0

109,8

10

o. r.

o. r.

o. r.

99455

PV-CMÖ 120

120,0

15,5

90,0

20,0

126,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

99456

PV-CMÖ 150

150,0

17,0

105,0

22,0

188,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

99457

PV-CMÖ 185

185,0

19,0

105,0

25,0

203,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

99458

PV-CMÖ 240

240,0

21,5

125,0

28,0

316,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

99459

PV-CMÖ 300

300,0