HELU-S-RK-N

Nickel tubular cable lug - straight

Produktfoto
Description
Tubular cable lug HELU-S-RK-N
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

t

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

98267

HELU-S-RK-N 1-4

0.5 - 1

4,3

1,6

6,5

0,8

13,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

98268

HELU-S-RK-N 1-5

0.5 - 1

5,3

1,6

7,5

0,8

14,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

97805

HELU-S-RK-N 2,5-4

1.5 - 2.5

4,3

2,3

7,0

0,8

13,0

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

97806

HELU-S-RK-N 2,5-5

1.5 - 2.5

5,3

2,3

7,5

0,8

14,0

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

97807

HELU-S-RK-N 2,5-6

1.5 - 2.5

6,5

2,3

9,5

0,8

16,0

-

1,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

98269

HELU-S-RK-N 6-4

4 - 6

4,3

3,6

9,5

1,0

18,0

-

2,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

97808

HELU-S-RK-N 6-5

4 - 6