Industriekabel & -leitungen

Das umfangreiche Standard- und Lagerprogramm an Industriekabel & -leitungen wie Steuerleitungen, Daten- & Rechnerkabel, Schleppkettenleitungen, Motor-, Servo- & Geberleitungen, Allwetter- und Gummileitungen, Einzeladern und nicht zu vergessen Leitungen nach ausländischen Normen lässt kaum Wünsche offen.

Flexible Steuerleitungen
  • PVC-Steuerleitungen
  • PUR-Steuerleitungen
  • Halogenfeie Steuerleitungen
  • Eigensichere PVC-Steuerleitungen
  • Bio-Öl- und mikrobenbeständige Leitungen
  • Hygienic Cable
Daten- & Rechnerkabel
  • PVC-Datenleitungen
  • PVC-Schlauchleitungen
  • PVC-Datenübertragungsleitungen
  • PE-isolierte Datenkabel
  • PVC-Anschlussleitungen
  • PVC/PUR-Schlauchleitungen
  • Spezial-Industrie-Elektronikkabel
  • Halogenfreie Datenübertragungskabel
Schleppkettenleitungen
  • PVC-Schleppkettenleitungen
  • PUR-Schleppkettenleitungen
  • Bio-Öl- und mikrobenbeständige Schleppkettenleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
  • PVC- & PUR-Motorversorgungsleitungen
  • Servoleitungen
  • Geberleitungen
  • Schleppketten-Geberleitungen
  • EMV-Motoranschlussleitungen
Wärmebeständige Leitungen
  • Silikon-Schlauchleitung, mit Stahlgeflecht
    oder geschirmt bis +180 °C
  • Anschluss- und Steuerleitungen vernetzt
    bis +145 °C
  • Spezial-Ader-Isolationsleitungen bis +400 °C
Allwetter- und Gummileitungen
  • Gummischlauchleitungen
  • Trommelbare Steuerleitungen
  • Aufzugssteuerleitungen
Trommelbare Leitungen
  • Trommelbare Leitungen
  • Trommelbare PUR-Steuerleitungen
  • Spezial-Kran-Trommelleitungen
  • Mittelspannungstrosse
Roboterleitungen
  • Roboflex recycle
  • Spezial TPE-E/PUR Roboterleitungen
  • Halogenfreie Roboterleitungen
  • Kanalroboterleitungen
Wasserbeständige Leitungen
  • Tauchpumpenleitungen
  • Wasserbeständige Gummischlauchleitungen
Flach- und Flachbandleitungen
  • Spezial-PVC-Flachleitungen
  • Spezial-Neopren-Flachleitungen
  • Rundgeformte Spezial-Flachbandleitungen
Einzeladern
  • PVC-Einzeladern
  • PUR-Einzelader
  • Gummi-isolierte Aderleitung
  • Kälte- und wärmebeständige Aderleitungen
  • Spezial-Silicon-Aderleitungen
Ausgleichsleitungen
  • Spezial-Isolation je nach Anforderung aus PVC, Silikon, Fluorpolymere oder Glasseide
Koaxialkabel
  • RG-Koaxialkabel
  • CATV-Kabel
  • SAT-Koaxialkabel
  • Multimedia-Koaxialkabel
Leitungen nach ausländischen Normen
  • UL/CSA Steuerleitungen
  • UL/CSA Datenleitungen
  • UL/CSA Wärmebeständige Leitungen
  • UL/CSA Gummi-Leitungen
  • UL/CSA Schleppketten
  • UL/CSA Einzeladern
  • UL/CSA Servo-, Geber- und Motorleitungen
  • Leitungen nach British Standard
Airportleitungen 400 Hz
  • 400 Hz Airportleitungen
  • 400 Hz Airportleitungen, trommelbar