Daten-, Netzwerk- & Bustechnik

HELUKABEL® bietet Ihnen über das gesamte Spektrum der Daten-, Netzwerk- und Bustechnik, von der fachmännischen Bedarfsanalyse, über die Planung, die Kabel und Zubehörlieferung, die Installation, die Inbetriebnahme und selbstverständlich die Endabnahme, alles aus einer Hand. Unser besonderes Anliegen ist es Sie mit unserem kompletten Service-Angebot zu überzeugen und zufriedenzustellen. Nutzen Sie unsere Effizienz und Flexibilität, die sich in kompetenten Mitarbeitern, in einer nahezu einzigartigen Lagerhaltung und in schnellster Aus- und Zulieferung widerspiegeln. HELUKABEL® hat sich mit den Marken HELUCOM®, HELUCOM Connecting Systems®, HELUKAT® und HELUKAT Connecting Systems® weltweit am Markt positioniert.

Unser Team berät Sie gerne und unterstützt Sie bei Ihren Problemlösungen. Telefon 07150 9209-181oder E-Mail dnb@helukabel.de

Lichtwellenleiterkabel

Innerhalb der HELUCOM®-Serie stehen LWL-Kabel mit den gängigen Fasertypen 50/125 μm, 62,5/125 μm, 9/125 μm, 200/230 μm und 980/1000 μm zur Verfügung – gefertigt nach den Normen und Vorschriften der DIN VDE 0888.

Kupferdatenkabel

HELUKAT®-Datenleitungen für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Übertragungs- raten ab 100 Mbit/s ausgelegt, erfüllen die An- forderungen der Kat. 5, 6, 7 und 8 nach dem aktuellen Draft.

Bus-Leitungen

In jeder Branche, in der industrielle Steuerungen heute eingesetzt werden, kommen die gängigen BUS-Systeme zum Einsatz. HELUKABEL® bietet hierfür eine breite Produktpalette von Bus-Leitungen die entsprechende Anwendung an.

Kupferanschlusstechnik

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS bietet mit Patchkabel, -feldern und Anschlussdosen die komplette Produktpalette, um eine strukturierte Gebäudeverkabelung auf höchstem Niveau mit garantierter Sicherheit zu gewährleisten.

LWL-Anschlusstechnik

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS bietet für die optischen Übertragungswege mit Pigtails, Kabeln, Steckern, Kupplungen, Spleißboxen und Anschluss- dosen für jede Anwendung die wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösung.

Netzwerksystemschränke

Wir bieten bei Wandverteiler- bzw. Standverteiler-Ausführungen ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes und individuell konfiguriertes Produkt. Die Systemschränke im Bereich Datencenter, Server sowie Netzwerktechnologie sind erweiterbar.

Spleißsysteme und Messtechnik

Produkte für thermisches Spleißverfahren zur Verbindung, LWL-Messgeräten und für die Testprozeduren OTDR und Leistungsmesser sowie Werkzeugkoffer für die LWL-Kabelmontage und Servicekoffer für die Klebetechnik.

Aktive Komponenten

Je nach Kundenwunsch liefert HELUKABEL® zum Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen Switches, Router und Medienkonverter sowie Produkte für den Einsatz von Ethernet im industriellen Umfeld Markenprodukte von namenhaften Herstellern.